Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Chamber - Full Port - 900GD, 900AD

Dual Chamber - Full Port - 900GD, 900AD

Google-Übersetzung,

Die Serien 900GD (Globus) und 900AD (Winkel) sind Doppelkammer-Basisventile mit vollem Durchgang und vollem Durchgang aus Kugelgraphitguss, die eine einteilige Scheiben- und Membranbaugruppe enthalten. Wenn Druck auf die obere Membrankammer ausgeübt und von der unteren Membrankammer abgelassen wird, bewegt sich das Ventil in eine geschlossene Position. Wenn Druck auf die untere Membrankammer ausgeübt und von der oberen Membrankammer freigegeben wird, bewegt sich das Ventil in eine vollständig geöffnete Position. Wenn der Druck zwischen der oberen und der unteren Membrankammer ausgeglichen ist, hält das Ventil eine Zwischenstellung, bis es vom Vorsteuersystem befohlen wird, sich zu öffnen oder zu schließen.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes 2 in. to 16 in. (50mm to 400mm)
    • Full port, dual chamber basic valve with a one-piece disc and diaphragm assembly
    • When pressure is balanced between the upper and lower diaphragm chambers, the valve will hold an intermediate position until commanded by the pilot control system
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
Technische Spezifikation
  • Referenznummer900GD-900AD
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit