Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Dual Chamber - Full Port - 900GS, 900AS

Stainless Steel Dual Chamber - Full Port - 900GS, 900AS

Google-Übersetzung,

Die Serien 900GS (Kugel) und 900AS (Winkel) sind Edelstahl-Doppelkammer-Basisventile mit vollem Durchgang, die eine einteilige Scheiben- und Membranbaugruppe enthalten. Wenn Druck auf die obere Membrankammer ausgeübt und von der unteren Membrankammer abgelassen wird, bewegt sich das Ventil in eine geschlossene Position. Wenn Druck auf die untere Membrankammer ausgeübt und von der oberen Membrankammer freigegeben wird, bewegt sich das Ventil in eine vollständig geöffnete Position. Wenn der Druck zwischen der oberen und der unteren Membrankammer ausgeglichen ist, hält das Ventil eine Zwischenstellung, bis es vom Vorsteuersystem befohlen wird, sich zu öffnen oder zu schließen. Die Edelstahlkonstruktion bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit, eine leichte Alternative zu herkömmlichen schweren Eisenventilen, verlängerte Membranlebensdauer und reduzierte Häufigkeit und Arbeitskosten im Zusammenhang mit herkömmlichen Wartungsreparaturen.

Spezifikation
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • When pressure is balanced, the valve will hold an intermediate position until commanded to modulate open
    • Valve opens and closes as commanded by the pilot control system
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
Technische Spezifikation
  • Referenznummer900GS-900AS
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit