Anti-Siphon-/Chemikalien-Rückschlagventile der Serie ASCV werden verwendet, um den Rückfluss von Mischungen aus Wasser und Chemikalien in die Wasserversorgung zu verhindern. Das geräuscharme Rückschlagventil mit Federschwingung ist äußerst effizient. Die Serie ASCV verfügt außerdem über einen eingebauten Vakuumbrecher, um Luft abzulassen und Vakuum zu entlasten, wenn der Durchfluss unterbrochen wird, und einen Niederdruckablass, um Wasser auf der Einlassseite des Rückschlagventils abzulassen. Maximaler Druck: 150 psi (10 bar)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |