Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C400-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C400-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C400-FS

    Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C400-FS

    Google-Übersetzung,

    Die Druckzonen-Baugruppen der Serie C400 verfügen über einen Überflutungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, der übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil erkennt. Über ein zusätzliches Anschlusskit aktiviert, kann der Sensor das Alarmsystem auslösen und das Anlagenpersonal über die erkannte Überflutung informieren. Anschlusskits sind für Gebäudemanagementsysteme und Mobilfunk erhältlich.

    Diese Serie verhindert den Rückfluss von verunreinigtem Wasser durch Rücksaugen oder Gegendruck in die Trinkwasserversorgung. Ideal zum Schutz an gesundheitsgefährdenden Querverbindungen oder zur Eindämmung am Eingang der Versorgungsleitung. Die kompakte, modulare Bauweise erleichtert den Wartungs- und Montagezugang. Die Installationsanforderungen erfahren Sie bei den örtlichen Wasserbehörden.

    Das Modell TS-OSY ist mit einem werkseitig installierten, langlebigen und robusten Überwachungsschalter (UL-zertifiziert, Sicherheitssignalisierung, Kontrollnummer 3L38) zur Manipulationserkennung ausgestattet. Der Alarm ertönt, wenn versucht wird, den Schalter vom Absperrschieber zu entfernen oder das Ventil zu schließen. Die Verkabelung des Überwachungsschalters mit einer Brandmeldezentrale ist erforderlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Protects against backsiphonage, backpressure, and the fouling of either check valve
      • Stainless steel body construction, sleeve and torsion spring check valves
      • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
      • Patented link check modules provide low pressure loss
      • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerc400-fs
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Prevention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastics isolating valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit