Die Unterdruckmelder der Serie C500 verfügen über einen Überflutungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, der übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil erkennt. Durch Aktivierung über ein zusätzliches Anschlusskit kann der Sensor das Alarmsystem auslösen und das Anlagenpersonal über die Überflutung informieren. Anschlusskits sind für Gebäudemanagementsysteme und Mobilfunk erhältlich.
Diese Serie verhindert den Rückfluss von Brandschutzsystemen, die in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Ein integrierter Zähler zur Erkennung von Erdlecks und unerlaubten Zapfstellen reduziert die jährlichen Wasserkosten erheblich. Sie ist 70 % leichter als herkömmliche Ausführungen und eignet sich ideal für gesundheitsgefährdende Querverbindungen, wie z. B. bei Sprinkleranlagen. Die Installationsanforderungen erfahren Sie bei den örtlichen Wasserbehörden.
Das Modell TS-OSY ist mit einem werkseitig installierten, langlebigen und robusten Überwachungsschalter (UL-zertifiziert, Sicherheitssignalisierung, Kontrollnummer 3L38) zur Manipulationserkennung ausgestattet. Der Alarm ertönt, wenn versucht wird, den Schalter vom Absperrschieber zu entfernen oder das Ventil zu schließen. Die Verkabelung des Überwachungsschalters mit einer Brandmeldezentrale ist erforderlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |