Die Doppelrückschlagventilbaugruppen der Serien M200 und M200N sind speziell für Brandschutzsysteme mit hohem Durchfluss ausgelegt, um zu verhindern, dass schädliche, aber nicht giftige Schadstoffe in die Trinkwasserversorgung zurückfließen. Sein kompaktes Gehäuse besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tri-Link-Rückschlagventilen, zwei Absperrventilen und vier Prüfhähnen. Es verfügt über ein Gehäuse und eine Hülse aus Edelstahl und ist 70 % leichter als herkömmliche Designs. Die Serien M200, M200N weisen den zertifiziert niedrigsten Druckverlust auf und sind für gesundheitlich unbedenkliche Anwendungen ausgelegt. Es kann unter Dauerdruck installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |