Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies with Tri-Link Check Valves - C300, C300N

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies with Tri-Link Check Valves - C300, C300N

4.5 von 5 Sternen4.5(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Doppelrückschlagventile der Serien C300 und C300N verhindern den Rückfluss von Schadstoffen, die zwar störend, aber nicht giftig sind, in die Trinkwasserversorgung. Das kompakte Gehäuse besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tri-Link-Rückschlagventilen, zwei Absperrventilen und vier Prüfhähnen. Diese Baugruppe verfügt über ein Gehäuse und eine Hülse aus Edelstahl und ist 70 % leichter als herkömmliche Ausführungen.

Diese Serie ist für Anwendungen ohne Gesundheitsgefährdung konzipiert und kann unter Dauerdruck installiert werden, um sowohl vor Rückdruck als auch vor Rücksaugen zu schützen. Sie wird hauptsächlich in Sprinkleranlagen eingesetzt, um unbefugten Wasserverbrauch zu überwachen. Der maximale Betriebsdruck beträgt 12,06 bar (175 psi).

Das Modell TS-OSY ist mit einem werkseitig installierten, langlebigen und robusten Überwachungsschalter (UL-zertifiziert, Sicherheitssignalisierung, Kontrollnummer 3L38) zur Manipulationserkennung ausgestattet. Der Alarm ertönt, wenn versucht wird, den Schalter vom Absperrschieber zu entfernen oder das Ventil zu schließen. Die Verkabelung des Überwachungsschalters mit einer Brandmeldezentrale ist erforderlich.

Spezifikation
  • Features

    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure for nontoxic applications
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
Technische Spezifikation
  • Referenznummerc300
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit