Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Reducing Pilot - CP15SS
Pressure Reducing Pilot - CP15SS

    Pressure Reducing Pilot - CP15SS

    Google-Übersetzung,

    Die Serie CP15SS ist ein direkt wirkendes, membranbetätigtes Pilotventil, das automatisch einen höheren Eingangsdruck (Eingangsdruck) auf einen konstanten Ausgangsdruck (Ausgangsdruck) reduziert. Es wird normalerweise durch die Kraft der einstellbaren Federeinstellung über der Membran offen gehalten. Der Pilot moduliert in Richtung einer geschlossenen Position, wenn der Ausgangsdruck den Federsollwert übersteigt, wodurch der Förderdruck gesenkt wird. Es moduliert in Richtung einer offenen Position, wenn der Ausgangsdruck unter den Federsollwert fällt, wodurch der Förderdruck erhöht wird. Wenn ein Gerät der Serie CP15SS im Rohrleitungskreislauf eines automatischen Regelventils installiert ist, bewirkt seine Drosselwirkung, dass das Hauptventil entsprechend geöffnet oder geschlossen wird. Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wird der Steuersollwert erhöht und der Ausgangsdruck des Hauptventils erhöht. Durch Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn wird der Steuersollwert verringert, wodurch der Ausgangsdruck des Hauptventils verringert wird. Die Serie CP15SS ist für eine einfache Installation mit einem 3/8"-NPT-Einlass und drei Auslassanschlüssen ausgestattet. Die unbenutzten Auslassanschlüsse können verschlossen oder als Manometeranschlüsse verwendet werden.

    Spezifikation
    • Features

      • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
      • 3/8 in. NPT inlet and three outlet ports
      • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
      • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCP15SS
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
    • Klassifizierung23 09 13.33
    • Format2014TitelControl Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit