Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX
Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX

    Low Head Loss Stainless Steel Double Check Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 30X/30GX

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ames Deringer™ 30X- und 30GX-Doppelrückschlagventilbaugruppen wurden entwickelt, um zu verhindern, dass gesundheitsschädliche Schadstoffe aufgrund von Gegendruck und/oder Rücksaugbedingungen in das Trinkwasserversorgungssystem gelangen. Deringer 30X verfügt über integrierte Eccentric-seal™ Drosselklappen-Absperrventile für eine kurze Einbaulänge, XL-Körper und Kontrollen für geringeren Druckverlust und Dual-Action™ Kontrollen für hohe Leistung bei niedrigen und hohen Durchflussraten. Deringer 30GX hat dieselben großartigen Eigenschaften, aber mit OS&Y-Absperrventilen. Der Typ-II-Bypass wird verwendet, um die unbefugte Wassernutzung zu überwachen und wird hauptsächlich bei Sprinkleranlagen benötigt.

    Beide können unter kontinuierlichem Druckbetrieb installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12 bar).


    Spezifikation
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 30X only)
      • XL body and checks for low head loss
      • Type II bypass for lower weight and simplified testing
      • Tamper-resistant test cocks
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerderinger-30x-30gx-backflow-preventer
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Prevention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • Klassifizierung40 05 65
    • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA