Ames Deringer™ 40X und 40GX Baugruppen mit reduziertem Druckbereich wurden entwickelt, um zu verhindern, dass gefährliche Verunreinigungen und nicht gesundheitsgefährdende Schadstoffe in das Trinkwasserversorgungssystem gelangen, was durch Gegendruck und/oder Rücksaugbedingungen verursacht wird. Deringer 40X verfügt über integrierte Eccentric-seal™ Drosselklappen-Absperrventile für eine kurze Baulänge, ein XL-Gehäuse und Kontrollen für geringeren Druckverlust sowie True-Seal™ und Dual-Action™ Kontrollen für hohe Leistung bei niedrigen und hohen Durchflussraten. Deringer 40GX hat dieselben großartigen Eigenschaften, aber mit OS&Y-Absperrventilen.
Beide können unter kontinuierlichem Druckbetrieb installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12 bar).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |