Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Head Loss Stainless Steel Reduced Pressure Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 50X/50GX
Low Head Loss Stainless Steel Reduced Pressure Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 50X/50GX

    Low Head Loss Stainless Steel Reduced Pressure Detector Type II Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 50X/50GX

    Google-Übersetzung,

    Die Ames Deringer™ 50X und 50GX Detektoren für reduzierten Druck Typ II wurden entwickelt, um zu verhindern, dass gesundheitlich unbedenkliche Schadstoffe und gefährliche Kontaminanten in das Trinkwasserversorgungssystem eindringen, das durch Gegendruck und/oder Rücksaugbedingungen verursacht wird. Deringer 50X verfügt über integrierte Eccentric-seal™ Drosselklappen-Absperrventile für eine kurze Einbaulänge, XL-Körper und Kontrollen für geringeren Druckverlust und Dual-Action™ Kontrollen für hohe Leistung bei niedrigen und hohen Durchflussraten. Deringer 50GX hat dieselben großartigen Eigenschaften, aber mit OS&Y-Absperrventilen. Der Typ-II-Bypass wird verwendet, um die unbefugte Wassernutzung zu überwachen und wird hauptsächlich bei Sprinkleranlagen benötigt.

    Beide können unter kontinuierlichem Druckbetrieb installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Maximaler Betriebsdruck: 175 psi (12 bar).


    Spezifikation
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 50X only)
      • XL body and checks for low head loss
      • Tamper-resistant test cocks
      • Type II bypass for lower weight and simplified testing
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerderinger-50x-50gx-backflow-preventer
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Prevention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • Klassifizierung40 05 65
    • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit