Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Check Valves - FFF

Flanged Check Valves - FFF

Google-Übersetzung,

Rückschlagventile der Serie FFF (geflanscht) sind so konstruiert, dass sie einen freien Durchfluss in eine Richtung zulassen und einen Rückfluss in die entgegengesetzte Richtung verhindern. Das einzigartige Design des Ames "SpringSwing"-Rückschlagventils ermöglicht es, mit einem extrem hohen Wirkungsgrad zu arbeiten. Diese Effizienz zeigt sich in der extrem schnellen Dichtwirkung der Klappe gegen den Ventilsitz und in dem bemerkenswert geringen Strömungswiderstand durch das Ventil bei vollem Durchfluss.

Spezifikation
  • Features

    • Permits free flow in one direction and prevents return flow in the opposite direction
    • Individually tested before shipping
    • Extremely efficient rapid tight-sealing spring action and low flow resistance
    • Operates in any position and easy to inspect and maintain
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFFF
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.23
  • Format2014TitelSwing Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit