Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Google-Übersetzung,
Die Baugruppen der Serie LF4000B mit reduziertem Druckbereich sind zum Schutz der Trinkwasserversorgung gemäß den nationalen Installationsvorschriften und den Anforderungen der Wasserbehörden ausgelegt. Diese Serie kann in einer Vielzahl von Installationen verwendet werden, einschließlich der Vermeidung von gesundheitsgefährdenden Querverbindungen in Rohrleitungssystemen oder zur Eindämmung am Eingang der Hausanschlussleitung. Der LF4000B verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlf4000b
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastics isolating valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit