Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Double Check Detector Assembly Backflow Preventers with Tri-Link Check Valves - LFC300

Lead Free* Double Check Detector Assembly Backflow Preventers with Tri-Link Check Valves - LFC300

Google-Übersetzung,

Die Doppelrückschlagventile der Colt-Serie LFC300 und LFC300N verhindern den Rückfluss von Schadstoffen, die zwar unangenehm, aber nicht giftig sind, in das Trinkwasserversorgungssystem. Ihr kompaktes Gehäuse besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tri-Link-Rückschlagventilen, zwei Absperrventilen und vier Prüfhähnen. Diese Baugruppe verfügt über ein Edelstahlgehäuse und eine Edelstahlhülse und ist 70 % leichter als herkömmliche Ausführungen.

Diese Serie ist für Anwendungen ohne Gesundheitsgefährdung konzipiert und kann unter Dauerdruck installiert werden, um sowohl vor Rückdruck als auch vor Rücksaugen zu schützen. Sie wird hauptsächlich in Sprinkleranlagen eingesetzt, um unbefugten Wasserverbrauch zu überwachen. Der maximale Betriebsdruck beträgt 12,06 bar (175 psi).

Das Modell TS-OSY ist mit einem werkseitig installierten, langlebigen und robusten Überwachungsschalter (UL-zertifiziert, Sicherheitssignalisierung, Kontrollnummer 3L38) zur Manipulationserkennung ausgestattet. Der Alarm ertönt, wenn versucht wird, den Schalter vom Absperrschieber zu entfernen oder das Ventil zu schließen. Die Verkabelung des Überwachungsschalters mit einer Brandmeldezentrale ist erforderlich.

Spezifikation
  • Features

    • 304 (Schedule 40) stainless steel housing and sleeve
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure for nontoxic applications
    • Detects loss due to underground water leaks or unauthorized water usage
    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlfc300
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit