Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Google-Übersetzung,
Unterdruck-Detektorbaugruppen der Serien LFC500, LFC500N, LFC500Z verhindern, dass der Rückfluss von Substanzen aus Brandschutzsystemen in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt wird. Der LFC500 enthält ein Messgerät zur Erkennung von Bodenlecks und unbefugten illegalen Wasserhähnen, wodurch die jährlichen Wasserkosten erheblich gesenkt werden. Es besteht aus einem kompakten Edelstahlgehäuse mit Edelstahl-Innenteilen, zwei Rückschlagventilen, einem Druckdifferenz-Entlastungsventil, Absperrventilen, Torsionsfeder-Rückschlagventilen und Entlastungsventil sowie vernickelten Prüfhähnen aus Bronze. Die Serien LFC500, LFC500N, LFC500Z sind 70 % leichter als herkömmliche Konstruktionen und eignen sich ideal für gesundheitsgefährdende Querverbindungen, wie z. B. bei Sprinkleranlagen. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlfc500
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastics isolating valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit