Die Serie LFCP-15 ist ein direktgesteuertes, membranbetätigtes Pilotventil, das automatisch einen höheren Eingangsdruck (Eingangsdruck) auf einen konstanten Ausgangsdruck (Ausgangsdruck) reduziert. Es wird normalerweise durch die Kraft der einstellbaren Federeinstellung über der Membran offen gehalten. Der Pilot moduliert in Richtung einer geschlossenen Position, wenn der Ausgangsdruck den Federsollwert übersteigt, wodurch der Förderdruck gesenkt wird. Es moduliert in Richtung einer offenen Position, wenn der Ausgangsdruck unter den Federsollwert fällt, wodurch der Förderdruck erhöht wird. Wenn ein Gerät der Serie LFCP-15 im Rohrleitungskreislauf eines automatischen Regelventils installiert ist, bewirkt seine Drosselwirkung, dass das Hauptventil entsprechend geöffnet oder geschlossen wird. Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wird der Steuersollwert erhöht und der Ausgangsdruck des Hauptventils erhöht. Durch Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn wird der Steuersollwert verringert, wodurch der Ausgangsdruck des Hauptventils verringert wird. Die Serie LFCP-15 ist mit einem 3/8-Zoll-NPT-Einlass und zwei Auslassanschlüssen für eine einfache Installation ausgestattet. Der unbenutzte Ausgangsanschluss kann verschlossen oder als Manometeranschluss verwendet werden.