Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na

    Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na

    Google-Übersetzung,

    Die Doppelrückschlagventilbaugruppen der Serie M200Na wurden speziell für Brandschutzsysteme mit hohem Durchfluss entwickelt, um zu verhindern, dass schädliche, aber nicht giftige Schadstoffe in die Trinkwasserversorgung zurückfließen. Sein kompaktes Gehäuse besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden Bi-Link-Rückschlagventilen, zwei Absperrventilen und vier Prüfhähnen. Es verfügt über ein Gehäuse und eine Hülse aus Edelstahl und ist 70 % leichter als herkömmliche Designs. Die Serie M200Na weist den zertifiziert niedrigsten Druckverlust auf und ist für gesundheitlich unbedenkliche Anwendungen ausgelegt. Es kann unter Dauerdruck installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

    Spezifikation
    • Features

      • Patented bi-link check provides low pressure loss
      • Groove fittings for ease of installation and integral pipeline adjustment
      • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
      • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM200NA
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Prevention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • Klassifizierung40 05 65
    • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit