Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flo-Clean Strainer - SS60

Flo-Clean Strainer - SS60

Google-Übersetzung,

Flo-Clean-Siebe der Serie 2260 werden verwendet, um die Flüssigkeit zu filtern, die durch den Vorsteuerkreis strömt, und bieten Schutz für Drehzahlregler und Vorsteuerkreise des Vorsteuerkreises. Es wird in den Einlassgehäuseanschluss des Hauptventils eingebaut und setzt das Siebelement dem Hauptleitungsstrom aus. Die Strömungen und der Fluss über das Sieb erzeugen einen Selbstreinigungseffekt, der das Filterelement reinigt.

Spezifikation
  • Features

    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSS60
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.23
  • Format2014TitelSwing Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit