Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20DP

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20DP

Google-Übersetzung,

Die SSPV20DP-Serie ist ein ferngesteuerter, membranbetätigter Pilot, der zur Aufrechterhaltung eines konstanten Differentials verwendet wird. Es wird normalerweise durch die Kraft der einstellbaren Feder und den niedrigen (hinteren) Druck über der Membran geschlossen gehalten. Der hohe (stromaufwärtige) Druck drückt den Piloten auf. Der Pilot moduliert in Richtung einer offenen Position, wenn der Differenzdruck zunimmt, wodurch wiederum der Hauptventildeckeldruck entlastet und das Hauptventil geöffnet wird, um den Differenzeinstelldruck aufrechtzuerhalten. Wenn der Differenzdruck abnimmt, moduliert der Pilot in Richtung einer geschlossenen Position, baut Druck in der Hauptventilabdeckung auf und schließt das Hauptventil. Der SSPV20DP erfasst den hohen Steuerdruck über einen Gewindeanschluss unterhalb der Membran und den niedrigen Druck über einen mit Klebeband versehenen Anschluss im Federkäfig. Das große Membran-zu-Sitz-Verhältnis ermöglicht das Öffnen und Schließen innerhalb enger Drucktoleranzen, wodurch das Hauptventil genau positioniert wird. Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wird der Differenzsollwert erhöht. Durch Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn wird der Differenzsollwert verringert. Der SSPV20DP ist mit einem 1/2-Zoll-NPT-Einlass- und -Auslassanschluss, einem seitlichen 1/4-Zoll-NPT-Sensoranschluss an der Antriebskammer und einem 1/4-Zoll-NPT-Sensoranschluss im Deckel ausgestattet. Der 1/4-Zoll-Anschluss in der Arbeitskammer dient zum Erfassen von hohem (stromaufwärtigem) Druck und der 1/4-Zoll-Anschluss in der Abdeckung dient zum Erfassen von niedrigem (stromabwärtigem) Druck.

Spezifikation
  • Features

    • Remote sensed Pilot used for maintaining a constant differential
    • Diaphragm actuated
    • Opens and closes within close pressure tolerances, and accurately positions the Main Valve
    • Top-mounted adjustment screw raises and lowers the differential setpoints
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSPV20DP
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.23
  • Format2014TitelSwing Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit