Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - M400

Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - M400

Google-Übersetzung,

Reduzierte Druckzonenbaugruppen der Serien M400, M400N, M400Z verhindern, dass der Rückfluss von verschmutztem Wasser aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus Edelstahlgehäuse, Hülse und Torsionsfeder-Rückschlagventilen. Die Serien M400, M400N, M400Z verfügen über den zertifiziert niedrigsten Druckverlust, ein kompaktes Design, das 70 % leichter ist als herkömmliche Designs und ideal für gesundheitsgefährdende Rohrleitungsanwendungen zum Schutz vor Rücksaugung oder Gegendruck. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

Merkmale

  • Schützt vor Rücksaugung, Gegendruck und Verschmutzung beider Rückschlagventile
  • Gesamter Ventilkörper und Verschlusshülse aus Edelstahl 304 gefertigt
  • Patentierter Link Check sorgt für geringen Druckverlust
  • Das extrem kompakte Design ist deutlich leichter als herkömmliche Designs
Spezifikation
  • Outlet Connection Type

    • Flanged Joint
    • Grooved Joint

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • Gear Operated Butterfly Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Type

    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstainless-steel-reduced-pressure-zone-assemblies-m400
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit