Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units

    Hampton Series - Combination Units

    Google-Übersetzung,

    Mit der Hampton-Serie vereint AMSCO Windows Stil und Design in einem funktionalen Vinylfenster. Tief abgeschrägte Kanten, robuste Rahmen und eine Vielzahl an Ausführungen bieten die Fenster architektonisch ansprechende Details, die Sie sich wünschen – und das alles in pflegeleichtem Vinyl. Erhältlich in sechs koextrudierten Farben: Weiß, Taupe, Bronze und Schwarz. Lackierungen sind ebenfalls möglich.

    Die Hampton-Serie ist in verschiedenen Rahmenausführungen erhältlich:

    • Nagelfinne: 3 1/2 Zoll Rahmen mit integriertem 1-3/8 Zoll Nagelfinnenrückstand.
    • Nachrüstbare bündige Finne: Eine integrierte 1-1/2 Zoll Doppelwand-Nachrüst-Bündigfinne befindet sich an der Außenseite des Rahmens.
    • Option „Durchgehender Rahmen“: Die Option „Durchgehender Rahmen“ oder „T-Profil“ ermöglicht es Ihnen, mehrere Fenster in einem einzigen Rahmen zu verbinden und so die strukturelle Integrität zu erhöhen.

    Hampton-Serie Markisenfenster:

    Scherenartige Beschläge für reibungslosen Betrieb

    • Zwei Schlösser mit verdeckten Beschlägen
    • Standard-Klappgriff
    • Standardmäßige farblich abgestimmte Hardware


    Spezifikation
    • The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

      • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
      • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
      • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

      Artisan Series Awning Window:

      •  Scissor-style hardware for smooth operation
      • Two locks with concealed hardware
      • Standard folding handle
      • Standard color-matched or optional plated hardware
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhampton-combination
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeHampton Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 53 13
    • Format2014TitelVinyl Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA