Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows

    Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows

    Google-Übersetzung,

    Mit der Artisan-Serie hat AMSCO Windows Stil und Design in ein funktionales Vinylfenster integriert. Mit tief abgeschrägten Kanten, robusten Rahmen und einer Vielzahl von Stilen sind es die architektonischen, ästhetisch ansprechenden Details, die Sie sich wünschen, alles aus pflegeleichtem Vinyl. Erhältlich in sechs koextrudierten Farben: Weiß, Mandel, Taupe, Herbstrot, Bronze und Silber. Farboptionen verfügbar, die zu Ihrem Stil passen.

    Die Artisan-Serie ist in verschiedenen Rahmenstilen erhältlich:

    • Nagelflosse: 3 ¼-Zoll-Rahmen mit einem integrierten 1-3/8-Zoll-Nagelflosse-Rückschlag.
    • Nachrüstbare bündige Finne: Die integrierte 1-1/2 Zoll doppelwandige nachrüstbare bündige Finne befindet sich an der Außenseite des Rahmens.
    • Endlosrahmen-Option: Die Endlosrahmen- oder T-Bar-Option ermöglicht es Ihnen, mehr als ein Fenster in einem einzigen Rahmen zu verbinden, wodurch die strukturelle Integrität erhöht wird.

    Horizontale Schiebefenster der Artisan-Serie:

    • Hochbelastbare Nylonrollen mit Edelstahlachse.
    • Integrierte Fingerzüge an der Belüftung.
    • Erhältlich mit integrierter Nagelflosse oder nachrüstbarer bündiger Flosse.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhampton-horizontal-double-vent-xox
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeHampton Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit