Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serenity Series - Horizontal Slider Window
Serenity Series - Horizontal Slider Window
Serenity Series - Horizontal Slider Window
Serenity Series - Horizontal Slider Window
Serenity Series - Horizontal Slider Window
Serenity Series - Horizontal Slider Window
Serenity Series - Horizontal Slider Window
Serenity Series - Horizontal Slider Window

    Serenity Series - Horizontal Slider Window

    Google-Übersetzung,

    Schallschutzfenster der Serenity-Serie. Energieeffizienz, Sicherheit und Schallschutzfunktionen sind dem Design der Serenity-Serie eigen. Mit einem breiten Rahmen und dreifach verglastem Design wurde die Serenity-Serie mit dem ENERGY STAR ausgezeichnet. Die Fenster der Serenity-Serie sind in Weiß, Mandel und Taupe erhältlich.

    Funktionen und Vorteile:

    • STC-Bewertungen von 40 bis 47
    • Zu den Stilen gehören Flügel, Markise, Schieber, Einzelaufhängung und Panoramafenster
    • Die breite Rahmenbreite von 5-5/8 Zoll enthält mehrere Kammern für eine erhöhte thermische Effizienz und strukturelle Integrität
    • ENERFY STAR-qualifiziert
    • Zwangsverriegelungen stellen sicher, dass das Fenster verriegelt ist, wenn der Flügel vollständig eingerastet ist
    • Die ineinandergreifende Verbindungsschiene mit Aluminiumverstärkung umfasst einen hochflorigen Dichtungsstreifen für besseren Schutz gegen das Eindringen von Luft und Wasser
    • Hochwertige Tandem-Nylonrollen sind für einen reibungslosen Betrieb auf dem horizontalen Schiebefenster ausgelegt
    • Equal lite auf dem eingehängten und horizontalen Schieber schafft ansprechende Sichtlinien
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerserenity-horizontal-slider
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeSerenity Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA