Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows

    Hampton Series - Single Hung Windows

    Google-Übersetzung,

    Mit der Hampton-Serie hat AMSCO Windows Stil und Design in ein funktionales Vinylfenster integriert. Mit tiefen abgeschrägten Kanten, stabilen Rahmen und einer Vielzahl von Stilen bietet es die architektonischen, ästhetisch ansprechenden Details, die Sie sich wünschen, und das alles in pflegeleichtem Vinyl. Erhältlich in vier coextrudierten Farben: Weiß, Taupe, Bronze/Weiß und Schwarz/Weiß. Farboptionen passend zu Ihrem Stil erhältlich.

    Die Hampton-Serie ist in verschiedenen Rahmenstilen erhältlich:

    • Nagelflosse: 3 ¼ Zoll Rahmen mit integriertem 1-3/8 Zoll Nagelflosse-Rücksprung.
    • Nachrüst-Bündiglamelle: An der Außenseite des Rahmens befindet sich eine integrierte 1 1/2 Zoll große, doppelwandige Nachrüst-Bündiglamelle.
    • Option für durchgehenden Rahmen: Mit der Option für durchgehenden Rahmen oder T-Stab können Sie mehrere Fenster in einem einzigen Rahmen verbinden und so die strukturelle Integrität erhöhen.

    Einfachfenster der Hampton-Serie:

    • Standard-Seitenlader mit Einzelaufhängung.
    • Integrierte Fingerzüge an der Unterseite des Fensterflügels.
    • Flaschenzug-Ausgleichssysteme.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhampton-single-hung
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeHampton Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit