Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window

    Studio Series - Single Hung Window

    Google-Übersetzung,

    Die Studio-Serie vereint Energieeffizienz, robustes Design, ansprechendes Aussehen und praktische Funktionen zu einem bewährten und leistungsstarken Fenster. Mit klaren Linien, einem 7,6 cm breiten Rahmen und energiesparendem CozE-Glas ist dieses Fenster ideal, um Ihren Kunden die effektivsten und langlebigsten Fenster zu bieten.

    Die Studio-Serie bietet neben vielen anderen Optionen fünf der beliebtesten Farben für Vinylfenster: Weiß, Mandel, Taupe (einfarbiges Profil innen und außen), Bronze und Schwarz (Außenseite in Deckfarbe, Innenseite weiß) sowie Schwarz auf Schwarz (Außen- und Innenprofil in Deckfarbe). Zusätzlich sind weitere Lackierungen erhältlich.

    Studio Series Einfachflügelfenster:

    • Standardmäßige seitliche Beladung, einseitig aufgehängt
    • Integrierte Griffmulden an der Ober- und Unterseite des Fensterflügels.
    • Flaschenzugsystem
    • Option für gleiche Sichtlinie verfügbar
    • Verfügbarer integrierter Stuckkeil
    • Fensteröffnungskontrollvorrichtung (WOCD) aus Sicherheitsgründen
    • Erhältlich mit nachrüstbarer, bündiger Finne
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstudio-single-hung
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeStudio Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA