Dieser Solarlüfter ist ein 12-Volt-80-Watt-Gleichstrommotor, der so konfiguriert ist, dass er mit einem Solarpanel von 10 Watt bis 80 Watt Lüfter arbeitet. Der Lüfter schaltet sich ein, sobald das Sonnenlicht auf das Solarpanel trifft. Es hält das Haus den ganzen Tag kühl und belüftet mit frischer Luftzirkulation. Die Abmessungen des Lüfters betragen 14 x 14 x 4 Zoll. Das Lüfterblatt ist 10 Zoll hocheffizient und so konzipiert, dass es einen maximalen Luftstrom erzeugt. Am Lüfter befinden sich 4-1" Metalllaschen zur Montage.
Der Lüfter ist für die Installation in einer Öffnung wie z. B. einer Giebelöffnung vorgesehen, wo er an ein Solarpanel angeschlossen werden kann. Hergestellt in den USA.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |