Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
    AMX

    NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67

    Google-Übersetzung,

    Der AMX N4321D Audio-over-IP-Transceiver ist eine leistungsstarke Lösung zum Verbinden unabhängiger IP- und analoger Audionetzwerke. Mit Unterstützung für Dante-, AES67- und PCM-Audio-over-IP-Streams sowie symmetrisches und unsymmetrisches analoges Audio kann der N4321D die gängigsten Audionetzwerke überbrücken. Unabhängig davon, ob das Projekt eine Konvertierung von PCM zu Dante, von Dante zu Analog, von Analog zu AES67 oder nahezu jede andere Kombination dieser Technologien erfordert, erleichtert dieser Transceiver die Integration von SVSI-Lösungen in andere Audionetzwerke.

    Der N4321D eignet sich perfekt für die Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Audioübertragung und bietet Audiomatrix-Umschaltung und -Verteilung mit denselben Steuerungsoptionen wie die vernetzte AV-Video-Umschalt- und -Verteilungslösung von SVSI. Darüber hinaus ist er dank einer offenen API mit jedem AMX- oder Drittanbieter-Controller auf dem Markt kompatibel.

    Mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports mit automatischer Erkennung können die Einheiten auch zum Überbrücken von Mehrkanal-Audio mit geringer Latenz zwischen separaten Netzwerken verwendet werden. Ein Ethernet-Port ist PoE+ für die Verwendung mit einem PoE+-Switch, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.



    Spezifikation
    • Features

      • Simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks
      • Empowers powerful audio transcoding capabilities for conversion to and from Dante, AES67, streaming PCM and analog
      • Two auto-sensing gigabit ethernet ports
      • PoE+ power eliminates the need for an external power supply and requires a single network cable
      • An audio matrix with any number of inputs and outputs can be constructed

      SIMPLIFED INTEROPERABILITY

      Support for Dante, AES67, streaming PCM and analog simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks. Analog audio ports streamline input and output of two-channel balanced or unbalanced audio.

      LOW-COST EXPANSION OPTION

      The N4321D is perfect for applications that only require a low-cost audio encoding or decoding solution. Additionally, PoE power requires a single network cable and no additional power supply to maximize cost savings.

      EASY TO CONFIGURE AND MANAGE

      With the onboard web configurator, the N4321D can be configured and managed directly, or with the SVSI SW ecosystem, including N-Able and N-Command.

      OPEN DIRECT-CONTROL API

      An open API makes it possible for any control system or application to control N4321D transceivers. Whether part of a larger HARMAN Professional installation or the only AMX product in an install with products from other manufacturers, the open API allows seamless integration.


      Keywords: Harman

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNMX-ATC-N4321D-Audio-Transceiver
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit