Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System
AMX

ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System

Google-Übersetzung,

Acendo Core bietet einen reibungslosen Start in jedes Meeting und ermöglicht eine umfassende Unterstützung von Webkonferenzplattformen, einschließlich des Starts von Skype for Business und Zoom-Meetings mit einem Klick, der drahtlosen Dokumentenfreigabe, des Surfens im Internet und des Zugriffs auf Inhalte von Netzlaufwerken sowie einer Vielzahl von Planungsfunktionen, einschließlich Buchen des Raums, Verlängern des Meetings und Durchsuchen/Planen von Räumen in der Nähe. Treffen Sie Ihre Auswahl direkt über eine intuitive Benutzeroberfläche auf dem berührungsempfindlichen Display des Besprechungsraums oder mit Tastatur und Maus.

Der Startbildschirm hat alles, was ein Benutzer braucht, wenn er den Raum betritt. Nehmen Sie an Skype for Business- oder Zoom-Meetings teil, ohne einen Link oder eine Meeting-Einladung suchen zu müssen, teilen Sie Inhalte drahtlos von einem Mobilgerät oder PC mit AirPlay, Miracast oder Google Cast, sehen Sie sich Dokumente aus dem Internet, Cloud-Speicher, Netzlaufwerk oder USB an USB-Stick. Integrierte Dokumentbetrachter ermöglichen die Anzeige von zwei Dokumenten nebeneinander, und die 4K-Unterstützung für zwei Monitore sorgt für ein optimales Kollaborationserlebnis.

Acendo Core ermöglicht es Benutzern auch, schnell und einfach eine Vielzahl von Aktionen zur Raumplanung durchzuführen, mit direkter Integration in Exchange und Office 365, der Startbildschirm zeigt den Tagesplan für den Raum. Ist das Zimmer frei? Buchen Sie es direkt vom Startbildschirm aus. Ist viel los? Suchen und buchen Sie ein verfügbares Zimmer in der Nähe. Acendo Core gibt sogar eine Warnung aus, wenn das Meeting bald endet, sodass Benutzer ihre Buchungszeit verlängern, einen anderen Raum finden oder das Meeting abschließen können, damit die nächste Gruppe pünktlich beginnen kann.

GEMEINSAME ANWENDUNG
Da die Anzahl kleiner Besprechungsräume zunimmt, wird es immer wichtiger, Räume mit Technologie auszustatten, die vielseitig einsetzbar ist, einfach zu installieren ist, so funktioniert, wie der Benutzer es erwarten würde, und durch minimale Kosten sehr niedrige Gesamtbetriebskosten bietet keine Wartung. Acendo Core passt perfekt zu diesem wachsenden Trend und kann sowohl in offenen Huddle Spaces mit nur einem LCD als auch in größeren Konferenzräumen mit einer Vielzahl ergänzender Technologien eingesetzt werden.


Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Wide Support for Web Conferencing Platforms, including One-click Skype for Business and Zoom Meetings – Users can quickly and easily join a scheduled Skype for Business or Zoom meetings without having to find a link or meeting invite, enhancing productivity by reducing wait time.
    • Wireless Sharing - Acendo Core supports AirPlay, Miracast, and Google Cast so users can easily share content from mobile devices or PC.
    • Built-in Document Viewers – Users can present content without bringing any devices to the room. Users simply walk into the room, start a session, navigate to their document (USB drive, network drive, or the web), and start their presentation.
    • 4K, Dual Monitor and Touch Screen Support – Ensure meeting spaces are as engaging as they are simple to use.
    • Network Drive Support – Many enterprises choose to have all their documents stored on network drives. If a user authenticates into a meeting, they will have access to content stored on those drives. As Core is always on, there is no waiting for boot up time allowing users to access their network content quickly enhancing workforce productivity.
    • Active Directory Authentication – By natively integrating with Active Directory, users can authenticate into Acendo Core and access network drives. Furthermore, administrators have the option to require authentication in order to use Core for secure document and network access.
    • Simple and Intuitive On-screen Scheduling – At a glance users can see the status of the meeting room. From the start screen, users can book the room if it is available, start their meeting, or book a nearby room quickly, therefore minimizing wait time and improving productivity.
    • End-of-Meeting Notifications – Meetings start on time because the previous meeting ended on time. Meetings have an opportunity to wrap up cleanly and capture actions effectively because users are provided with a notification prior to the end of the scheduled meeting time.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerACR-5100-Acendo-Core-Meeting-Space-Collaboration-System
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeAudio Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • UNSPSCCode451117
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 17 13 19
  • OmniClassTitelSpeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit