Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex
AMX

DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der DXLink-HDMI-Glasfaserempfänger verfügt über die integrierte SmartScale®-Technologie, um HDMI mit HDCP zu liefern, das für jedes angeschlossene Display automatisch perfekt skaliert ist, wodurch die Integrationsprobleme beseitigt werden, die auftreten können, wenn Quellen und Displays unterschiedliche optimale Auflösungen haben. Es akzeptiert Audio, Video, Steuerung und Ethernet über Multimode-Glasfaser von bis zu 300 Metern. Montieren Sie den flachen DXLink-Glasfaserempfänger hinter einem Display oder über einem an der Decke montierten Projektor und steuern Sie ihn über die integrierten RS-232- oder IR-Ports. Überwachen Sie außerdem die Einstellungen des angeschlossenen Displays und senden Sie IR-Steuersignale an den Enova DGX Digital Media Switcher mit integrierter NetLinx®-Steuerung zurück an das Quellgerät.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Die ideale Lösung für jedes Zieldisplay oder jeden Projektor, der in ein integriertes Enova DGX-System integriert ist und die Entfernungsfähigkeiten und die inhärente Sicherheit von Glasfaser erfordert – oder beides; Dazu gehört die campusweite Verteilung von Quellen, die von Klassenzimmern, sicheren Militäranwendungen, Kasinos, Arenen und Museen gemeinsam genutzt werden. Schließen Sie LCDs, Plasmas und Projektoren direkt über die HDMI-Ausgangsverbindung an, während Sie Raumaudio über den Stereo-Audioausgang liefern.

MERKMALE

  • HDCP-Konformität über Glasfaser – Übertragen Sie HDCP-konformes Video, einschließlich HDMI, bis zu 300 m
  • Branchenführende Datenrate – DXLink ist führend mit einer optischen Übertragungsrate von 10 Gbps
  • SmartScale®-Technologie – Reagiert automatisch auf die deklarierten EDID-Informationen des Displays und skaliert das Video ohne manuelle Einrichtung auf die beste Auflösung und die besten Videoparameter für dieses Display; Dies verhindert eine minderwertige Videoqualität, wenn Quellen zu niedrigeren Auflösungen gezwungen werden, um die am wenigsten leistungsfähige Anzeige im System zu unterstützen
  • Sicher und isoliert – Glasfaser bietet von Natur aus zusätzliche Sicherheit und elektrische Isolierung und ist damit die Übertragungsmethode der Wahl für viele unternehmenskritische sichere Umgebungen
  • Native NetLinx® Control Everywhere – Steuern Sie angeschlossene Quellgeräte über die integrierten IR- und RS-232-Ports
  • Vor Ort wartbare Glasfasermodule – Einfaches Entfernen und Ersetzen von SFP-Modulen vor Ort
  • Ethernet-Konnektivität – Bietet ICSLan-Ethernet-Unterstützung am Empfänger – fügen Sie Ethernet-Konnektivität zu einem Touch Panel hinzu, schließen Sie ein WAP an oder streamen Sie IP-Audio/Video an ein Ethernet-fähiges Quellgerät
  • IR-Empfänger - Senden Sie IR-Befehle an das Enova DGX zurück, um Quellgeräte mit einer IR-Fernbedienung zu steuern

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00132
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit