Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der DXLink HDMI-Empfänger ist eine Fernübertragungslösung mit integrierter SmartScale®-Technologie zur Bereitstellung von HDMI mit HDCP, das für jedes angeschlossene Display automatisch perfekt skaliert wird, wodurch die Integrationsprobleme beseitigt werden, die auftreten können, wenn Quellen und Displays unterschiedliche optimale Auflösungen haben. Es akzeptiert Audio, Video, Steuerung und Ethernet über ein Standard-Twisted-Pair-Kabel bis zu 100 Meter entfernt von einem kompatiblen Enova DVX All-In-One-Präsentationsumschalter, Solecis-Digitalumschalter, DXLink-Sendermodul oder DXLink-Wandplatte; Es akzeptiert all dies plus Strom über dasselbe Twisted-Pair-Kabel, wenn es in Verbindung mit den Enova DGX 8/16/32/64 Digital Media Switchers, Enova DVX-2150HD oder DVX-2155HD verwendet wird. Montieren Sie den flachen DXLink-Empfänger hinter einem Display oder über einem an der Decke montierten Projektor und steuern Sie ihn über die integrierten RS-232- oder IR-Ports. Überwachen Sie außerdem die Einstellungen des angeschlossenen Displays und senden Sie IR-Steuersignale mit demselben Twisted-Pair-Kabel zurück an die Kopfstelle.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
DXLink HDMI-Empfängermodule eignen sich perfekt für den Empfang von HDMI- und Steuersignalen über große Entfernungen von einem entfernten DXLink-Sendermodul, DXLink-Wandanschlussfeldern, Solecis-Digitalumschaltern, Enova DGX oder kompatiblen Enova DVX. Die integrierten Steuerungsports des Empfängers können verwendet werden, um ein Zielgerät zu steuern, und der ICS LAN-Port bietet IP einen Zugangspunkt, der in Verbindung mit dem Enova DGX oder kompatiblen Enova DVX verwendet wird.

MERKMALE

  • Nur ein Kabel - Empfangen Sie Audio und Video, während Sie Steuerung, Ethernet und Strom über ein Twisted-Pair-Kabel weiterleiten
  • SmartScale-Technologie – Reagiert automatisch auf die deklarierten EDID-Informationen des Displays und skaliert das Video ohne manuelle Einrichtung auf die beste Auflösung und die besten Videoparameter für dieses Display; Dies verhindert eine minderwertige Videoqualität, wenn Quellen zu niedrigeren Auflösungen gezwungen werden, um die am wenigsten leistungsfähige Anzeige im System zu unterstützen
  • Native NetLinx® Control Everywhere – Steuern Sie verbundene Zielgeräte über die integrierten IR- und RS-232-Ports
  • Standard-Twisted-Pair-Kabel – Sparen Sie Zeit und Mühe bei der Installation, indem Sie kostengünstige Twisted-Pair-Kabel nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Whitepaper „Cabling for Success with DXLink“.
  • HDCP-konform
  • Direkte DXLink-Verbindung mit DXLink-Wandanschlussfeldern – Wenn DXLink-Wandanschlussfelder Strom über DXLink vom PS-POE-AT-TC oder PDXL-2 empfangen, können sie für eine Punkt-zu-Punkt-Lösung direkt an einen DXLink-Empfänger angeschlossen werden. Digitale Umschalter von Solecis können auch in Punkt-zu-Punkt-Anwendungen mit einem DXLink-Empfänger verwendet werden.

* AMX unterstützt nur die folgenden DXLink Power Sourcing-Geräte: Enova DGX 8/16/32/64 Digital Media Switcher, kompatibler Enova DVX All-In-One Presentation Switcher (Enova DVX-2150HD oder DVX-2155HD), PS-POE-AT -TC High Power PoE Injector oder PDXL-2 Power over DXLink Controller. AMX unterstützt nur die Verwendung dieser genehmigten Power over DXLink-Lösungen. Andere Netzteile von Drittanbietern oder nicht kompatible Standard-PoE-Lösungen können das DXLink-Gerät beschädigen. Der DXLink HDMI RX kann auch über das mitgelieferte Desktop-Netzteil (ENERGY STAR®-zertifiziert) mit Netzkabel mit Strom versorgt werden

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00134
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit