Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module
AMX

DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der DXLink Multiformat-Sender sendet analoge und digitale Audio- und Videosignale, einschließlich HDMI mit HDCP, Steuerung und Ethernet, bis zu 100 Meter über ein Standard-Twisted-Pair-Kabel. Verwenden Sie den DXLink-Sender mit den Enova DGX DXLink-Twisted-Pair-Eingangsplatinen oder kompatiblen Enova DVX All-In-One-Präsentationsumschaltern. Der DXLink-Sender kann auch als Punkt-zu-Punkt-Lösung mit einem DXLink-HDMI-Empfänger verwendet werden. Der DXLink-Sender kann von jeder DXLink-Stromquelle wie dem Enova DGX DXLink Twisted Pair Input Board, Enova DVX-3155HD, DVX-3156HD, PS-POE-AT-TC oder PDXL-2 mit Strom versorgt werden. Es enthält auch eine lokale Stromversorgung. Der Sender verfügt sowohl über einen analogen Multiformat-Anschluss zur Unterstützung älterer Geräte als auch über einen HDMI-Anschluss zur Unterstützung neuer digitaler Geräte.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Der DXLink-Multiformat-Sender sendet analoges oder digitales Video, Audio und Steuerung an ein entferntes Display auf der anderen Seite des Raums, auf der anderen Seite des Hauses oder zu einem Klassenzimmer am Ende des Flurs. Die integrierten Steuerungsports des Senders können zur Steuerung einer Quelle verwendet werden, und der ICSLan-Port bietet einen IP-Zugangspunkt.

MERKMALE

  • Nur ein Kabel - Senden Sie Audio und Video, während Sie Steuerung, Ethernet, USB-Signale und Strom weitergeben
  • Native NetLinx® Control Everywhere – Steuern Sie angeschlossene Quell- und Anzeigegeräte über die integrierten IR- und RS-232-Ports
  • Senden Sie HDMI-Signale bis zu 100 Meter – Erweitern Sie die Reichweite der HDMI-Signale weit über die Möglichkeiten einer typischen HDMI-Verkabelung hinaus
  • Multiformat-Analoganschluss und HDMI- Anschluss – Unterstützt ältere analoge Signale – RGBHV, Komponenten, S-Video und Composite sowie digitale HDMI/HDCP-, DisplayPort- und DVI-Signale
  • Standard-Twisted-Pair-Kabel – Sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Installation, indem Sie kostengünstige Twisted-Pair-Kabel nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Whitepaper „Cabling for Success with DXLink“.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00135
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit