Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-DEC-N2251 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Decoder with KVM
AMX

NMX-DEC-N2251 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Decoder with KVM

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der 4K-Encoder NMX-ENC-N2151 und der 4K-Decoder NMX-DEC-N2251 bieten Benutzern die branchenweit vielseitigste Lösung für die Verteilung von AV über ein konvergiertes Netzwerk mit Auflösungen von bis zu 4096 x 2160. Die JPEG2000-Komprimierung ermöglicht die Umschaltung und Verteilung von Ultra-HD-Medien über Standard-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Ultra-HD-Signale vom NMX-ENC-N2151-Encoder werden gleichzeitig bereitgestellt als: 1) ein JPEG 2000-komprimierter 200-600-Mbit/s-Stream über den RJ-45-Anschluss oder den SFP+-Port und 2) ein unkomprimierter Stream über das Small-Form-Pluggable (SFP+)-Anschluss (über ein Glasfaser-SFP+-Modul). Jede Quelle kann durch Routing über Layer-3-Switches an eine beliebige Anzahl von Displays gesendet werden. Die Skalierbarkeit des Systems ist nur durch Uplink- und Stacking-Connector-Bandbreiten begrenzt, kann aber gleichzeitig bis zu 100 Ultra-HD-Videoquellen aufnehmen.

Standardfunktionen wie Ausgangsskalierung (Decoder), bidirektional seriell, IR, eingebettetes 7.1-Audio und KVM-over-IP-Erweiterung sind enthalten. Die Formfaktoren NMX-ENC-N2151-C und NMX-DEC-N2251-C sind mit dem Kartenkäfig NMX-ACC-N9206 für Anwendungen mit hoher Dichte kompatibel.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN
NMX-ENC-N2151 und NMX-DEC-N2251 bilden zusammen die perfekte Lösung für Videomatrix-Anwendungen, bei denen Auflösungen bis zu 4K erforderlich sind. Übliche Anwendungen sind Klassenzimmer, Konferenzräume, Zentren für darstellende Künste und Sportbars.

MERKMALE

  • Ausgangsskalierung - Die Videoskalierung am Ausgang (Decoder) ermöglicht ein nahtloses Umschalten von jeder Quelle mit jeder Auflösung auf jedes Display oder jeden Projektor, während die Videotreue erhalten bleibt
  • Infrarot (IR) – Die Infrarot-Emitter-Verbindung ermöglicht die Steuerung von kostengünstigen, nur IR-Anzeigegeräten
  • Integrierte Steuerung – Alle Encoder und Decoder der N-Serie verfügen über integrierte integrierte Steuerungsfunktionen über Ereignisse, die eine beliebige Anzahl von TCP/UDP-Befehlen an andere IP-steuerbare Geräte auslösen können
  • Unbegrenzte Skalierbarkeit – Erweitern Sie die Videomatrix, indem Sie nach Bedarf Encoder oder Decoder hinzufügen (innerhalb der Bandbreitenbeschränkungen der Uplink- und Stacking-Anschlüsse).
  • Unbegrenzte Skalierbarkeit
  • Eigenständig oder Karte – Verfügbar als eigenständiges Gerät oder Karte zur Verwendung mit NMX-ACC-N9206

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00139
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA