Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ENC-N2151 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N2151 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Encoder with KVM

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Der 4K-Encoder NMX-ENC-N2151 und der 4K-Decoder NMX-DEC-N2251 bieten Benutzern die branchenweit vielseitigste Lösung für die Verteilung von AV über ein konvergiertes Netzwerk mit Auflösungen von bis zu 4096 x 2160. Die JPEG2000-Komprimierung ermöglicht die Umschaltung und Verteilung von Ultra-HD-Medien über Standard-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Ultra-HD-Signale vom NMX-ENC-N2151-Encoder werden gleichzeitig bereitgestellt als: 1) ein JPEG2000-komprimierter 200-600-Mbit/s-Stream über den RJ45-Anschluss oder den Small-Form-Pluggable-Port (SFP+) (10 Gb) und 2) ein unkomprimierter Stream Streamen Sie über den SFP+-Anschluss (über ein Glasfasermodul). Jede Quelle kann durch Routing über Layer-3-Switches an eine beliebige Anzahl von Displays gesendet werden. Die Skalierbarkeit des Systems wird nur durch Uplink- und Stacking-Connector-Bandbreiten begrenzt.

Standardfunktionen wie Ausgangsskalierung (Decoder), bidirektionaler serieller Ausgang, IR-Ausgang, eingebettetes 7.1-Audio und KVM-over-IP-Erweiterung sind enthalten. Die Formfaktoren NMX-ENCN2151-C und NMX-DEC-N2251-C sind mit dem Kartenkäfig NMX-ACCN9206 für Anwendungen mit hoher Dichte kompatibel.

GEMEINSAME ANWENDUNG
NMX-ENC-N2151 und NMX-DEC-N2251 bilden zusammen die perfekte Lösung für Videomatrix-Anwendungen, bei denen Auflösungen bis zu 4K erforderlich sind. Übliche Anwendungen sind Klassenzimmer, Konferenzräume, Zentren für darstellende Künste und Sportbars.

MERKMALE

  • Ausgangsskalierung – Die Videoskalierung am Ausgang (Decoder) ermöglicht ein nahtloses Umschalten von jeder Quelle mit jeder Auflösung auf jedes Display oder jeden Projektor unter Beibehaltung der Videotreue
  • Infrarot (IR) – Die Infrarot-Emitter-Verbindung ermöglicht die Steuerung von kostengünstigen, reinen IR-Anzeigegeräten
  • Onboard-Steuerung – Alle Encoder und Decoder der N-Serie verfügen über eine integrierte integrierte Steuerungsfunktion über Ereignisse, die eine beliebige Anzahl von TCP/UDP-Befehlen an andere IP-steuerbare Geräte auslösen können
  • Pass-Through-HDMI-Schnittstelle (Encoder) – ermöglicht eine einfache Installation mit lokaler Anzeige wie Desktop-PC-Anwendungen
  • Unbegrenzte Skalierbarkeit – Erweitern Sie die Videomatrix, indem Sie nach Bedarf Encoder oder Decoder hinzufügen (innerhalb der Bandbreitenbeschränkungen der Uplink- und Stacking-Anschlüsse).
  • Eigenständig oder Karte – Verfügbar als eigenständiges Gerät oder Karte zur Verwendung mit NMX-ACC-N9206.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00140
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit