ÜBERBLICK
Der NMX-ENC-N1122 bietet Benutzern zwei RJ45-Netzwerkports (ein POE). Alle MPC N1000-Serien umfassen Ausgangsskalierung, serielle, symmetrische Audio- und HDMI-Videoverbindung. Die N1000-Serie ist die perfekte Lösung für In-Room- oder kleine Videomatrizen mit einer Größe von weniger als 32 × 32.
Die Encoder und Decoder der N1000-Serie sind eine erschwingliche lokale AV-over-IP-Switching-Lösung, die Video in ein minimal komprimiertes IP-Format paketiert, um überall von einem kleinen nahtlosen 2 × 1-Präsentationsmischer bis zu einem großen 32 × 32-Kreuzschiene mit Off-the- Regal-Layer-3-Netzwerk-Switches.
Die Möglichkeit, IP-Medien zur Verteilung über gängige verwaltete Netzwerk-Switches in jeder Größe und Konfiguration zu senden, macht N1000-Lösungen äußerst flexibel und einfach zu implementieren.
GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Der NMX-ENC-N1122 ist die perfekte Lösung für jede Anwendung mit geringer Latenz und Videomatrix kleiner als 32x32. Häufige Anwendungen sind Klassenzimmer, Konferenzräume, darstellende Künste und Sportbars.
MERKMALE
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |