Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
    AMX

    MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad

    Google-Übersetzung,

    Das MCP-106 / 6-Tasten-Massio™ ControlPad ist ein Hochleistungs-ControlPad, das AMX-Steuerung und eine elegante Tastatur in einer einzigen Einheit kombiniert, die in einer standardmäßigen 1-Gang-US-, UK- oder EU-Backbox montiert werden kann, um eine dedizierte Raumsteuerung bereitzustellen. Massio ControlPads bieten hohe Leistung, intuitive Bedienbarkeit und modernes Design und sind mit dem Rapid Project Maker von AMX einfach zu konfigurieren oder mit der NetLinx Studio-Software kundenspezifisch zu programmieren. Das MCP-106 teilt seine Controller-Technologie mit der Flaggschiff-NX-Serie von AMX, wodurch es die neuesten Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen sowie eine hervorragende Verarbeitungsleistung bietet.

    Allgemeine Anwendungen

    • Die NX Master Security-Firmware ist ideal für Unternehmens-, Bildungs- und Regierungsrichtlinien, die eine sichere Kommunikation über ein Computernetzwerk in Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards erfordern, die von der IT-Branche für alle Geräte in einem Unternehmen erwartet werden.
    • Massio ControlPads sind eine perfekte Lösung für Huddle Spaces und kleine Konferenzräume, wo Massios Kombination aus Controller, Benutzeroberfläche und Konfiguration mit RPM eine kostengünstige Möglichkeit bietet, AV-Steuerung in kleinen Räumen hinzuzufügen
    • Die Sicherheitsfunktionen und sicheren Wandmontageoptionen des MCP-106 machen es ideal für Breakout-Räume im Hochschulbereich und kleine Klassenzimmer.
    • Das robuste Design und der attraktive Preis des MCP-106 machen es auch perfekt für K-12-Klassenzimmer (Grundschulbildung).

    Empfohlen für

    • Hörsaal

    Merkmale

    • Kryptographische Unterstützung – Gemäß FIPS 140-2, einem Computersicherheitsstandard der US-Regierung, der verwendet wird, um kryptographische Module zum Schutz sensibler oder wertvoller Daten zu akkreditieren
    • IPv6 – Unterstützt Internet Protocol Version 6 (IPv6), das Kommunikationsprotokoll, das ein Identifizierungs- und Ortungssystem für Computer in Netzwerken bereitstellt und Datenverkehr über das Internet leitet
    • IEEE 802.1X – Unterstützt den IEEE-Standard für portbasierte Netzwerkzugriffskontrolle mit der Möglichkeit, den Netzwerkzugriff für Geräte zu gewähren oder zu verweigern, die sich mit einem LAN verbinden möchten, basierend auf Anmeldeinformationen, die an das Gerät und nicht an einen Benutzer gebunden sind
    • X.509 Certificate Services – NX unterstützt vom Kunden bereitgestellte Zertifikate für den Zugriff auf geschützte Netzwerke
    • TLS/SSH-Client – Bietet NetLinx-Programmierern die Möglichkeit, sichere Port-TLS- und SSH-Kommunikation mit einem entfernten Gerät oder Server zu verwalten
    • Netzwerk-Syslog – Der zentrale Controller generiert mithilfe von Syslog, einem Standard für die Meldungsprotokollierung, einen Audit-Datensatz von Ereignissen
    • Unübertroffene Netzwerksicherheit – Mit IPv6 und kabelgebundenem 802.1X für geschützten Netzwerkzugriff und benutzerdefinierter LDAP-Anmeldegruppenunterstützung bieten Massio ControlPads felsenfeste Sicherheit
    • All-in-One-Tastatur/Controller – Einzigartiges Produkt kombiniert eine elegante und dennoch robuste Benutzeroberfläche mit einem integrierten Controller
    • Beinhaltet AMX Control – Beinhaltet die Flaggschiff-Steuerungstechnologie der NX-Serie von AMX, einschließlich der neuesten Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen und herausragender Verarbeitungsleistung
    • One Tool to Program – RPM – Reduziert die Gesamtbetriebskosten radikal, indem der Zeit- und Kostenaufwand für die Konfiguration oder Programmierung eines Systems von Tagen auf weniger als eine Stunde reduziert wird
    • Einfache Integration mit RMS – Mit RPM können Sie RMS einfach mit dem MCP-106 integrieren, um eine Plattform für Echtzeit-Leistungsüberwachung und -wartung bereitzustellen
    • Elegantes Industriedesign – Ergänzen Sie den Rest der AMX-Produktfamilie für Benutzeroberflächen und sehen Sie in jedem Raum großartig aus
    • Große Schaltflächen / Größerer, aussagekräftigerer Text – Alle Schaltflächen sind mit großen mitgelieferten Etiketten leicht lesbar oder können für eine kundenspezifische Lösung einfach selbst erstellt werden
    • Anzeigeüberwachung – Verwenden Sie das ControlPad mit RMS, um den Stromstatus, Eingangsstatus, Lampenbetriebsstunden und Filterbetriebsstunden zu überwachen
    • Webbasierte Steuerung – Melden Sie sich aus der Ferne bei ControlPads an und führen Sie Tastendrücke aus
    • Inaktivitäts-Timer – Schalten Sie Geräte nach Inaktivität (Timeouts) aus, um Energie zu sparen
    • Eingebaute Steueranschlüsse – Serielle und IR-Anschlüsse zur Kommunikation und Steuerung gängiger Präsentationsgeräte verfügbar
    • Hintergrundbeleuchtete Tasten – können blinken oder sich ein-/ausschalten, wenn sie gedrückt werden
    • Mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen – Makros können geschrieben werden, um mehrere Funktionen durch einen einzigen Tastendruck auszulösen
    • Funktioniert mit AMX IR-Dateien – Nutzen Sie Tausende von bereits vorhandenen AMX IR-Dateien auf AMX.com
    • Standardgehäuse – Standard-Back-Box-Montageoptionen für die USA, das Vereinigte Königreich und die EU
    • Native Direktverbindung zu RMS – Kein Proxy erforderlich

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Dimensions (HWD): Portrait: 4 11/16" x 3 7/16" x 9/16" (119 mm x 87.5 mm x 13.9 mm), Landscape: 3 7/16" x 4 11/16" x 9/16" (87.5 mm x 119 mm x 13.9 mm)

      Weight: Approximately .25 lbs (.11 kg)

      Mounting: Mount onto standard 1 gang US, UK, or EU back boxes

      Power Consumption: Typical: 4.5 Watts, Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V), Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec, Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

      Memory: Flash: 4 GB, Memory Card: 4 GB SD, DDRAM: 256 MB

      RS-232 Port: (1), 3-position 3.5mm Screw Terminal; 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (1), 2-position 3.5mm Screw Terminal; IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz

      Program Port: (1) USB Mini-B, USB

      ID Pushbutton: Reset factory settings, reset factory image, toggle between DHCP or static IP addressing mode

      FG Numbers: FG2102-06P-BL (Portrait, Black), FG2102-06P-W (Portrait, White), FG2102-06L-BL (Landscape, Black), FG2102-06L-W (Landscape, White)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeramx-00164
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrische Verteilung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit