Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation
AMX

MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Das MET-6NE Metreau 6-Tasten-Ethernet-Keypad mit Navigation verfügt über Quellensteuerung, ein Navigationsrad, das Pegel anpasst und Tastenoptionen nach oben, unten, links, rechts und Auswahl bietet, sowie eine LED-Leiste für visuelles Pegel-Feedback. Das MET-6NE kann als einzelne Tastatur oder in Verbindung mit den Ethernet-Erweiterungstastaturen mit 7 oder 13 Tasten von Metreau verwendet werden. Das Keypad wird über Ethernet mit dem Controller verbunden, was die Installation und Konnektivität vereinfacht.

GEMEINSAME ANWENDUNG
Ideal für die kostengünstige Steuerung von Klassenzimmern, Konferenzräumen, Küchen, Badezimmern und anderen Anwendungen, die eine vereinfachte Steuerung von bis zu 6 Geräten erfordern.

MERKMALE

  • Verbindung über Standardprotokolle (Ethernet) - Vereinfacht die Verkabelung und Installation durch Minimierung der Kabelwege
  • Verkettung von bis zu drei Tastaturen – Bietet die Möglichkeit, bis zu drei Tastaturen mit einer IP-Adresse zu verbinden
  • Passt in Wandplatten im Dekorstil – Vereinfacht die Installation und sieht toll aus
  • Blaue LEDs leuchten, um die Tastenauswahl anzuzeigen – Verbessert die Benutzerfreundlichkeit, indem die Auswahl des Benutzers bestätigt wird
  • Unübertroffene Einfachheit - Enthält ein Navigationsrad für eine vereinfachte Steuerung

HINWEIS: Tastatur-Wandplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00168
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit