Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MET-13 Metreau 13-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices
AMX

MET-13 Metreau 13-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Die Metreau 13-Tasten-Tastatur bietet 13 Tasten (12 einfachbreite und 1 doppeltbreite) und kann als einzelne Tastatur oder in Verbindung mit den 6- und 7-Tasten-Metreau-Konfigurationen verwendet werden.

GEMEINSAME ANWENDUNG
Ideal für die kostengünstige Steuerung von Küchen, Badezimmern, Klassenzimmern und anderen Anwendungen, die eine vereinfachte Steuerung einer Vielzahl angeschlossener Systemgeräte erfordern.

MERKMALE

  • Passt in Wandplatten im Decora-Stil
  • AxLink-Konnektivität zum NetLinx-Master
  • Zu den Standardtasten gehören 1-9, 0, ENTER, SAVE und +/-
  • Blaue LEDs leuchten, um die Tastenauswahl anzuzeigen
  • Passend zum NI-3101-SIG-Controller

HINWEIS: Tastatur-Wandplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe empfohlenes Zubehör unten zum Bestellen.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00021-3
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit