Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MXD-1901-PAN 19.4" Modero X® Series G5 Panoramic Wall/Flush Mount Touch Panel
AMX

MXD-1901-PAN 19.4" Modero X® Series G5 Panoramic Wall/Flush Mount Touch Panel

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Das MXD-1901-PAN / 19,4" Modero X®-Serie G5-Wandmontage-Touchpanel ist eine Premium-Benutzeroberfläche, die die G5-Grafik-Engine enthält und eine überragende Leistung bietet. Dieses elegant gestaltete Touchpanel wurde für die dedizierte Raumsteuerung oder -planung entwickelt und ist schnell und reibungslose Animationen und Übergänge, zusammen mit einem Quad-Core-Prozessor, der mehr als genug Rechenleistung bietet, um die anspruchsvollsten Anwendungen heute und in Zukunft auszuführen.Das MXD-1901-PAN umfasst auch einen integrierten Webbrowser und Dokumentenbetrachter, Benutzer können während Meetings oder Vorlesungen auf Echtzeitinformationen zugreifen.

Die G5-Touchpanels der Modero X-Serie bieten mehrere Branchenneuheiten, darunter einen schönen, kapazitiven Multi-Touch-Panoramabildschirm, der Benutzern den Zugriff auf mehrere Anwendungen mit minimaler Navigation ermöglicht. Es ist hardwarebereit, Near Field Communication™ (NFC) und High Frequency RFID (HF RFID)-Geräte und -Tags zu unterstützen, um eine sichere, zuverlässige Authentifizierung zu ermöglichen und die Personalisierung des Benutzererlebnisses zu ermöglichen. Das unverwechselbare Erscheinungsbild ergänzt selbst die anspruchsvollsten Tagungseinrichtungen und Wohnungen, mit einer Vielzahl von Montageoptionen für zusätzliche Sicherheit und Komfort.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN

  • Das MXD-1901-PAN ist ideal für Sitzungssäle, Konferenzräume oder Hörsäle, in denen eine Panorama-Bedienoberfläche benötigt wird, um den Zugriff auf mehrere Funktionen gleichzeitig zu ermöglichen und dabei elegant unauffällig zu bleiben.
  • Im Hochschulbereich ist das MXD-1901-PAN ideal für Hörsäle, Hörsäle, Theater für darstellende Künste und Sitzungssäle, die umfassende Steuerungsmöglichkeiten erfordern.
  • In Wohnungen ist es perfekt für Hauptwohnbereiche wie Küchen, Wohnzimmer, Heimkinos oder Heimbüros, wo die Panorama-Bedienoberfläche zur Verwaltung von Systemen im ganzen Haus verwendet werden kann.
  • Das MXD-1901-PAN kann als Planungspanel für High-End-Besprechungsräume und Auditorien verwendet werden.
  • Alle Wandhalterungen der Modero X-Serie sind ideal für Empfangsbereiche oder andere Versammlungsorte, an denen Hauptkalender zusammen mit gestreamten Informationen aus dem Internet wie Wetter und Aktienkursen angezeigt werden können.

MERKMALE

  • G5-Grafik-Engine und Quad-Core-Verarbeitung – Die leistungsstärkste Verarbeitung der Branche sorgt für reibungsloses Gestikulieren, Wischen, dynamisches Neuordnen, verbesserte Animationen mit Übergängen und das alles bei höheren Geschwindigkeiten für ein Erlebnis, das jeder Benutzer genießen wird
  • Vereinfachte Unternehmens-Touchpanel- und Firmware-Updates – Bereitstellen und Aktualisieren von Touchpanel-Dateien und Firmware-Dateien über eine Netzwerk-URL für vereinfachte unternehmensweite Updates
  • Integrierter Webbrowser, Document Viewer und Enzo Sharing – Vereinfacht bequem den Zugriff auf und die Präsentation von Inhalten und Dokumenten in Echtzeit während Meetings. Sehen Sie sich einfach Dateien an, auf die über den nativen Webbrowser, USB oder Cloud-Speicher-Apps zugegriffen wird, bevor Sie Inhalte direkt an Enzo senden. Eine bevorstehende Firmware-Version wird es ermöglichen, Apps mit dem integrierten G5 App Update Manager zu aktualisieren oder zu deaktivieren.
  • Multitasking mit der Panorama -Bedienoberfläche - Das Panorama-Seitenverhältnis der Modero X G5-Touchpanels bietet dedizierten Platz, um mehrere Aktivitäten gleichzeitig auszuführen.
  • Neueste Kommunikationstechnologien – Unterstützt HD-Videokonferenzen durch Nutzung der integrierten Kamera sowie HD-Videostreaming. Unterstützt auch NFC (Near Field Communication) und Hochfrequenz-RFID (HF-RFID) für Authentifizierung und Sicherheit, Bluetooth-Geräte und USB-Konnektivität.
  • Anpassbare Sicherheitsmodi – Mit der Möglichkeit, aus Hochsicherheits- oder benutzerdefinierten Modi auszuwählen, können Administratoren die Sicherheitsstufen des Panels für Zugriff, Netzwerk und Kommunikation anpassen.
  • Perfekt aus jedem Blickwinkel - Inklusive In-Plane Switching (IPS), das die weitesten Betrachtungswinkel und die genaueste Farbwiedergabe auf dem Markt bietet
  • Großzügige Montageoptionen – Zusätzlich zur Wandmontage können Sie das 19,4-Zoll-Touchpanel der Modero X-Serie im Querformat zur Wand-/Unterputzmontage mit dem optionalen MXA-RMK-19 Modero X Series Rack Mount Kit (FG5969-61) direkt an einem Geräterack montieren.
  • Anzeigen und Auswählen dynamischer Daten mit Listenansicht-Schaltflächen – Zeigen Sie eine Liste von Einträgen an, die von einer dynamischen Datenquelle generiert wurden (z. B. Telefonbuchkontakte, Anrufprotokolle, RSS-Feeds oder andere Echtzeit-Datenquellen), sodass der Benutzer scrollen oder suchen kann, um eine Auswahl zu treffen. Demos sind im UI Resource Center verfügbar

*Diese Funktion wird nach der Veröffentlichung eines zukünftigen Firmware-Updates verfügbar sein.


Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00177
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA