Das neue Enova DGX 3200-Gehäuse (DGX3200-ENC) ist ein Digital Media Switcher, der bereit ist, 4K- und Ultra High Definition (UHD)-Inhalte zu unterstützen. Diese robuste Lösung umfasst einen integrierten NetLinx ® NX-Controller, redundante Netzteile und kann zusätzlich zu optionalen Audioschaltkarten mit Enova DGX-Videoeingangs- und -ausgangskarten bestückt werden. Es gibt vier Anschlüsse pro Videokarte, und jedes Gehäuse enthält acht Videoeingangskarten und acht Videoausgangskarten für eine maximale Matrix von 32x32.
Das Enova DGX 3200 fügt mehrere neue Funktionen hinzu, wie z. B. die automatische Einrichtung von DXLink-Endpunkten, einzelne IP-Adressierung für mehrere Endpunkte und eine neue Webschnittstelle, um die Installation und Konfiguration erheblich zu vereinfachen. Die neuen fortschrittlichen Audio Switching Boards fügen Audio-Breakaway-Funktionen und parametrischen EQ an jedem DGX-Ausgang hinzu.
Der Enova DGX 3200 geht weit über einen modularen Medienumschalter mit integriertem Controller hinaus – er fungiert als Herzstück einer vollständig integrierten Lösung, die analoges und digitales Audio und Video einschließlich HDMI/HDCP, Steuerung und Ethernet verwaltet und verteilt. Integrieren Sie HDCP einfach in Systemdesigns und genießen Sie problemlosen Plug-and-Play-Betrieb. Keine Werkzeuge, keine Verzögerungen und keine wichtigen Einschränkungen – es funktioniert einfach mit der exklusiven InstaGate Pro ® -Technologie von AMX. Ein umfassender Satz von Enova DGX-Boards wurde für die Anforderungen von heute und morgen entwickelt und kann in Verbindung mit DXLink- und DGX-Sendern und -Empfängern verwendet werden, um ein End-to-End-Verteilungssystem über Twisted-Pair-Kabel oder Glasfaser bereitzustellen. Ein integrierter NetLinx NX Controller und ein eingebetteter Ethernet-Switch ermöglichen die Verwaltung der gesamten Lösung, einschließlich Quellgeräten und Anzeigegeräten in der gesamten Umgebung – alles von einem einzigen Kontrollpunkt aus.
Zusätzlich zur Eliminierung von HDCP-Verzögerungen ermöglicht InstaGate Pro das freie Umschalten von traditionell tastenbegrenzten Quellen auf alle angeschlossenen HDCP-kompatiblen Displays – wodurch HDCP-Tastenbeschränkungen eliminiert werden, die große Anwendungen plagen. Die integrierte SmartScale ® -Technologie an jedem Ausgang liefert Video, das für jedes angeschlossene Display perfekt skaliert ist, und eliminiert die Integrationsprobleme, die auftreten können, wenn Quellen und Displays unterschiedliche unterstützte Auflösungen haben – wodurch es einfach zu spezifizieren, zu installieren und zu verwenden ist. Mit der leistungsstarken Kombination aus Analog-Digital-Signalumwandlung, Videoskalierung und Hochgeschwindigkeits-Digitalumschaltung liefert das System jederzeit perfektes Video – unabhängig vom Signaltyp.
Als Teil eines kompletten Verteilungssystems können Sie ganz einfach analoge oder digitale Audio- und Videosignale einschließlich HDMI mit HDCP-Signalen senden und 10 km über Singlemode-Glasfaser oder 300 Meter über Multimode-Glasfaser steuern; Senden Sie all dies plus Strom bis zu 100 Meter über Standard-Twisted-Pair-Kabel zum und vom Enova DGX unter Verwendung der DXLink-Twisted-Pair- und Glasfaser-Sender/Empfänger.
Allgemeine Anwendungen
- Das Enova DGX ist ideal für die dramatische Vereinfachung der AV-Steuerung und -Verteilung in großen Räumen wie Hörsälen, Auditorien, Ballsälen von Hotels, Casinos, Museen und Stadien/Arenen.
- Das Enova DGX eignet sich ideal für Mehrraum- oder konfigurierbare Raumanwendungen, bei denen mehrere Kollaborationsräume ein einziges DGX zur Steuerung gemeinsam nutzen.
- Enova DGX-Faserfähigkeiten ermöglichen die Übertragung von Audio, Video und Steuerung bis zu 10 km, was es zu einer perfekten Lösung für hohe Gebäude mit mehreren Stockwerken, große Campus mit mehreren Gebäuden oder große Einrichtungen wie eine Fabrik macht.
- Enova DGX-Glasfaserlösungen bieten eine sichere Verteilung von Inhalten für Anwendungen, bei denen die Datensicherheit kritisch ist, wie z. B. Behörden, Banken/Finanzen oder Netzwerkbetriebszentren.
Merkmale
- HDMI/HDCP-Umschaltung – End-to-End-Verteilung von HDMI/HDCP ohne Unterbrechung oder Schlüsseleinschränkungen mithilfe der InstaGate Pro ® -Technologie
- Bereit für 4K- und Ultra High Definition (UHD)-Inhalte – Entwickelt, um zukünftige Auflösungen für die kommenden Jahre zu unterstützen
- HDCP-Konformität über Glasfaser – Kompatible DXLink-Glasfaserkarten übertragen unkomprimiertes Video, einschließlich HDCP-geschützter Inhalte, bis zu 10 km bei 10 Gbit/s (Singlemode-Glasfaseroptionen übertragen 10 km, Multimode 300 m)
- Fiber Your Way – DXLink-Glasfaserkarten sind in Singlemode oder Multimode erhältlich; Simplex oder Duplex
- AV und Steuerung über Twisted Pair, Glasfaser oder beides – Senden Sie Audio, Video, bidirektionale Steuerung und Ethernet über Twisted Pair oder Glasfaserkabel oder integrieren Sie beide in dasselbe System
- Eingebetteter NetLinx NX Integrated Control Processor – Ermöglicht die Verwaltung, Überwachung oder Steuerung aller angeschlossenen Geräte
- Integrierter Ethernet-Switch – Leiten Sie Ethernet durch die angeschlossenen DXLink-Twisted-Pair- oder Glasfaser-Sender und -Empfänger
- Analog-zu-Digital-Videokonvertierung mit skalierten Ausgängen – Wandelt jedes Quellsignal in ein digitales um und verwendet die SmartScale-Technologie, um automatisch Video auszugeben, das für jedes angeschlossene Display perfekt skaliert ist
- Onboard-Webkonfiguration für alle Aspekte des DGX-Systems – Vereinfacht die Einrichtung und Konfiguration von Enova DGX-Systemen einschließlich DXLink-Endpunkten erheblich und reduziert die Installationszeit drastisch
- Automatische Einrichtung von DXLink-Endpunkten – Vereinfachte Installation durch automatische Erkennung von DXLink-Geräten, wenn sie mit einem Enova DGX verbunden sind
- Einzelne IP-Adresse für mehrere Endpunkte erforderlich – Reduziert die Notwendigkeit für IT-Administratoren, zahlreiche IP-Adressen im gesamten System für Sender und Empfänger bereitzustellen
- Unübertroffene Netzwerksicherheit – Mit Dual NIC zur Isolierung von AMX- oder Drittanbieter-AV-Geräten vom primären Netzwerk, IPv6 und kabelgebundenem 802.1X für geschützten Netzwerkzugriff und benutzerdefinierter LDAP-Login-Gruppenunterstützung bietet das Enova DGX felsenfeste Sicherheit
- Unabhängiges Routing von Audio und Video unter Verwendung von Audio Switching Boards – Bietet mehr Flexibilität zum Kombinieren und Trennen von Audio und Video in einer Vielzahl von Anwendungen
- AxLink-Port – Erleichtert den direkten Anschluss von AxLink-Geräten wie Tastaturen an das Enova DGX
- InstaGate Pro-Technologie – Integrieren Sie HDCP einfach in Systemdesigns und genießen Sie problemloses Matrix-Switching auf alle kompatiblen Displays. Keine Tools, keine Verzögerungen und keine wichtigen Einschränkungen – es funktioniert einfach
- SmartScale-Technologie – Reagiert automatisch auf die deklarierten EDID-Informationen des Displays und skaliert das Video ohne manuelle Einrichtung auf die beste Auflösung und die besten Videoparameter für dieses Display; Dies verhindert eine minderwertige Videoqualität, wenn Quellen zu niedrigeren Auflösungen gezwungen werden, um die am wenigsten leistungsfähige Anzeige im System zu unterstützen
- DXLink-Twisted-Pair-Eingangs- und -Ausgangskarten – HDCP-konforme Karten senden Audio, Video, Steuerung, Ethernet und Strom über ein Standard-Twisted-Pair-Kabel bis zu 200 m – 100 m zur Kreuzschiene und 100 m nach der Kreuzschiene, siehe Verkabelung Erfolg mit DXLink-Whitepaper für weitere Einzelheiten
- Einfaches Konvertieren von analogen in digitale Signale – Verwenden Sie den Enova DGX Digital Media Switcher in Verbindung mit DXLink-Multiformat-Sendern (Twisted Pair oder Glasfaser) und integrieren Sie problemlos ältere analoge Quellen und wandeln ihre Signale automatisch in digitale um
- Hot-Swap-fähige Videoeingangs-/ -ausgangsplatinen – Einfaches Hinzufügen oder Austauschen von I/O-Boards zu jeder Zeit nach der Bereitstellung – das System erkennt automatisch die neue Konfiguration und aktiviert die Boards
- 3D-Unterstützung – Durchlaufen Sie die neuesten Videoformate, einschließlich 3D und Deep Color
- Surround-Sound-Unterstützung – Passen Sie High-Definition-Surround-Sound durch, einschließlich Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS und 2-Kanal bis 8-Kanal L-PCM
- Hochgeschwindigkeits-Digitalumschaltung – 26 Gbit/s* sorgt für eine perfekte Pixel-für-Pixel-Wiedergabe von Videos
- Vollständig redundante Netzteile mit unabhängigen Strompfaden – Gewährleistet maximale Zuverlässigkeit für Anwendungen, die rund um die Uhr verfügbar sein müssen
Schlüsselwörter: Harmann