Der AMX Precis 6x2 4K60 HDMI Matrix Switcher ist eine äußerst erschwingliche und dennoch voll ausgestattete HDMI-Video-Routing-Lösung für mittlere bis größere Installationen. Mit 6 HDMI-Eingängen und 2 HDMI-Ausgängen bietet es erstklassige Funktionen wie pixelgenaue Videowiedergabe, umfassendes EDID-Management, manuelle Umschaltmodi und extreme Steuerungsflexibilität mit einer offenen Steuerungs-API und einer einfachen Verwaltung HTML5-Weboberfläche.
Der PR-0602 unterstützt hochwertiges HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR10+, 36 Bit pro Pixel Deep Color und Dolby Vision. Dynamisches Audio-De-Embedding und mehrere offene Steuerungsoptionen bieten maximale Konfigurationsflexibilität. Die AMX Precis PR-0602 kombiniert eine robuste Kreuzschiene mit einem äußerst erschwinglichen Preis, unterstützt durch über 30 Jahre branchenführende Erfahrung mit Kreuzschienenumschaltungen und bietet eine außergewöhnliche Umschaltlösung.
Allgemeine Anwendungen
Der Precis PR-0602 4K60-HDMI-Matrix-Umschalter ist die ideale Wahl für eine schöne, kostengünstige 4K60-4:4:4-Matrix-Umschaltung in Besprechungsräumen, Klassenzimmern, Hörsälen, Gotteshäusern und mehr.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |