Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)
DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)
DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)
DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)
    AMX

    DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)

    Google-Übersetzung,

    Der Enova ® DVX-2255HD 6x3 All-In-One-Präsentationsumschalter ist ein einheitliches Audio-, Video- und Steuerungsgerät, das die Notwendigkeit zahlreicher einzelner Komponenten ersetzt und die damit verbundenen Integrations- und Zuverlässigkeitsprobleme eliminiert. Der kompakte 3HE-Präsentationsumschalter integriert eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen, wie z. B. einen Scaler, einen Analog-Digital-Signalwandler, einen Twisted-Pair-Sender und einen Verstärker mit integrierter professioneller Audioverarbeitung in einem einzigen Gehäuse. Mit AMX-exklusiven Funktionen ist der DVX-2255HD eine einfach zu installierende, flexible Lösung, die sich perfekt für große und komplexe Konferenzräume, Klassenzimmer und Hörsäle eignet.

    Der DVX-2255HD enthält die NetLinx Integrated Controller-Technologie der nächsten Generation, die NX-Serie. Dieser neue Controller bietet eine skalierbare Plattform für die Zukunft, indem er hohe Leistung, Abwärtskompatibilität und umfassende Netzwerksicherheitsfunktionen kombiniert.

    Der DVX-2255HD enthält eine lange Liste von Funktionen, um eine optimale Audio- und Videoqualität von praktisch jeder Quelle zu gewährleisten. Der hochmoderne professionelle Audio-DSP liefert hochwertige Audioqualität im ganzen Raum. Die Multiformat-Videoeingänge des DVX-2255HD unterstützen analoge und digitale Signale einschließlich HDMI mit HDCP-Quellen – alles über denselben Anschluss. Die integrierte SmartScale ® -Technologie gibt Videos aus, die für jedes angeschlossene Display perfekt skaliert sind, wodurch die Integrationsprobleme beseitigt werden, die auftreten können, wenn Quellen und Displays unterschiedliche optimale Auflösungen haben – wodurch der DVX-2255HD einfach zu spezifizieren, einfach zu installieren und zu verwenden ist.

    Die All-in-One-Architektur des Enova DVX bietet außerdem die niedrigsten Gesamtbetriebskosten in der Branche, dank einfacher Unterstützung, Wartung und Konfiguration sowie reduzierter Hardware- und Verkabelungskosten.

    GÄNGIGE ANWENDUNGEN

    • Der DVX-2255HD eignet sich ideal zur drastischen Vereinfachung der AV-Steuerung und -Verteilung in kleinen bis mittelgroßen und großen Konferenzräumen, Sitzungssälen und Klassenzimmern.
    • Mit den mitgelieferten DXLink-Eingängen eignet sich der DVX-2255HD perfekt für Räume, in denen sich das AV-Rack nicht in der Nähe Ihrer Quellgeräte und Ihres Displays befindet
    • Der flexible DVX-2255HD eignet sich perfekt für jeden komplexen Kollaborationsraum mit einer Mischung aus analogen und digitalen Quellen, mehreren Displays oder Räumen, die Unterstützung für Videokonferenzen benötigen.
    • Der DVX-2255HD eignet sich perfekt für alle Räume oder Einrichtungen mit begrenztem Platz, insbesondere für solche, in denen es an Platz in Geräteracks mangelt.

    Merkmale

    • All-in-One-Gerät – Controller, Kreuzschiene, Scaler, Analog-Digital-Wandler, Verstärker, plus Twisted-Pair-Verteilung und professioneller Audio-DSP – alles in einem platzsparenden 3U-Gehäuse
    • Einfachheit und Zuverlässigkeit – Ersetzt die Notwendigkeit zahlreicher einzelner Komponenten und Geräte, gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und spart Konfigurations- und Programmierkosten
    • Niedrige Gesamtbetriebskosten – Mit einer konsistenten Plattform über eine Vielzahl von Größen hinweg ist es einfach, die DVX zu standardisieren und die Kosten für Hardware, Schulung, Support, Fehlerbehebung und Ersatzteile zu senken
    • Unübertroffene Netzwerksicherheit – Mit Dual NIC zur Isolierung von AMX- oder Drittanbieter-AV-Geräten vom primären Netzwerk, IPv6 und kabelgebundenem 802.1X für geschützten Netzwerkzugriff und benutzerdefinierter LDAP-Anmeldegruppenunterstützung bietet das Enova DVX felsenfeste Sicherheit
    • Jedes Mal optimale Videobildqualität – Die exklusive SmartScale-Technologie skaliert das Bild automatisch auf die beste Auflösung und die besten Videoparameter für jedes Display – selbst für die Anzeige unterschiedlicher Informationen – ohne manuelle Einrichtung, wodurch die Notwendigkeit kostspieliger externer Scaler entfällt
    • Kristallklares Audio – Enthält einen integrierten digitalen Signalprozessor mit erweiterten Funktionen wie unabhängigem parametrischem 10-Band-EQ, unabhängigen Eingangsverstärkungsanpassungen und variabler Komprimierung, die eine präzise Abstimmung ermöglichen, um einzigartige Quellen- und Raumattribute abzugleichen
    • Audio-Breakaway – Stereo-Audio von jedem analogen Eingang oder De-Embedded von jedem HDMI-Eingang kann von seinem zugehörigen Video getrennt, durch den DSP verarbeitet und unabhängig auf jeden analogen, HDMI- oder S/PDIF-Audioausgang umgeschaltet werden
    • Audio Matrix Switching – Drei unabhängig geschaltete und verarbeitete Audiopfade bieten vier einzigartige Lautstärke-, EQ-, Ducking- und Mischkonfigurationen für perfekt abgestimmtes Raumaudio sowie die Integration mit Audio-/Videokonferenzen, Induktionsschleifensystemen, Lautsprechern zur Sprachverstärkung und Audioaufzeichnungsgeräten
    • Verbesserte Mikrofonverarbeitung – Unabhängiger parametrischer 3-Band-EQ, Kompression, Gating, Auto-Ducking und Limiting an jedem Mikrofoneingang sorgen für kristallklare Kommunikation
    • Matrix Switching – Leiten Sie jeden Eingang frei zu einem beliebigen oder allen Ausgängen, ohne zu blockieren – 6x3-Video-Switcher und 8x3-Audio-Switcher mit Audio-Breakaway
    • AV und Steuerung über Twisted Pair – Senden Sie Audio, Video, bidirektionale Steuerung und Ethernet bis zu 100 m über ein standardmäßiges Twisted Pair-Kabel
    • HDMI/HDCP-Switching mit der Einfachheit von Analog – End-to-End-Verteilung von HDMI/HDCP ohne Unterbrechung oder wichtige Einschränkungen mit der exklusiven InstaGate Pro ® -Technologie
    • Multiformat-Anschlüsse – Für analoge Signale – RGBHV , Component, S-Video und Composite sowie digitale HDMI/HDCP- und DVI-Signale – alle auf demselben Anschluss
    • Verbesserte Diagnose an seriellen und IR-Anschlüssen – Bietet Fehlerrückmeldung in Echtzeit, wenn serielle und IR-Anschlüsse getrennt oder falsch verdrahtet sind
    • 3D-Unterstützung – Durchlaufen Sie die neuesten Videoformate, einschließlich 3D und Deep Color
    • DXLink™-Twisted-Pair-Ausgänge – Senden Sie Audio, Video, bidirektionale Steuerung und Ethernet über ein Twisted-Pair-Kabel an bis zu 100 m entfernte DXLink-HDMI-Empfänger
    • DXLink-Twisted-Pair-Eingänge – Empfangen Sie Audio und Video von DXLink-Multiformat-Sendern und Solecis-Digitalumschaltern und liefern Sie bidirektionale Steuerung und Ethernet. Darüber hinaus versorgt der DVX DXLink-Multiformat-Sender mit Strom. Weitere Einzelheiten und hilfreiche Informationen zur Verkabelung finden Sie im Whitepaper mit dem Titel Erfolgreich verkabeln mit DXLink oder wenden Sie sich an Ihren AMX-Vertreter
    • Spart Energie – Enthält Funktionen, die den Energieverbrauch drastisch reduzieren. Verwenden Sie den interaktiven DVX-Energiesparrechner, um die Einsparungen für Ihre spezielle Konfiguration zu schätzen
    • HTML5-Webkonfiguration – Macht proprietäre Konfigurationssoftware überflüssig

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Video Inputs: (2) Multi-Format DVI-I, (2) HDMI, (2) DXLink. See Data Sheet for Details

      Video Outputs: (2) HDMI; supports HDMI/HDCP, (1) DXLink; supports digital video, audio, Ethernet, bi-directional control and power

      Video Resolution Support: Supports resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz. See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (2) female 1/8" stereo mini-phono jacks, (2) 3.5 mm 5-position captive-wire terminals, (2) 3.5 mm 3-pin captive-wire MIC connectors, (2) HDMI connections, (2) DXLink connections. See Data Sheet for details

      Audio Outputs - SP: (1) Amplified audio output; 4-position captive wire connector, (2) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (2) HDMI outputs, (1) DXLink output. See Data Sheet for details

      Audio Outputs - T: (1) Amplified audio output; 2-position captive wire connectors, (2) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (2) HDMI outputs, (1) DXLink output. See Data Sheet for details

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (3) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (4) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 4 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-14. See Data Sheet for details

      I/O Channels: (4) 6-position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-4

      Relays: (4) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (4) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-4. See Data Sheet for details

      Dimensions (HWD): 5 3/16" x 17" x 14" (13.2 cm x 43.2 cm x 35.6 cm)

      FG Numbers:

      FG1906-12 (2x25W, 8-Ohms)

      FG1906-14 (75W, 70/100V)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdvx-2255hd-presentation-switcher
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppePresentation Switchers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit