Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
    AMX

    DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module

    Google-Übersetzung,

    Das AMX DXLink 4K60 HDMI-Empfängermodul ist eine 4K60 4:4:4-fähige Distanzübertragungslösung, die über die integrierte SmartScale®-Technologie verfügt, um HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 zu liefern, das für jedes angeschlossene Display automatisch perfekt skaliert wird, wodurch die Integrationsprobleme beseitigt werden können auftreten, wenn Quellen und Displays unterschiedliche optimale Auflösungen haben. Es akzeptiert Audio, Video, Steuerung, Ethernet und USB 2.0 über ein abgeschirmtes Cat6-, Cat6A- oder Cat7-Standard-Twisted-Pair-Kabel. DXLink 4K60 HDMI-Empfängermodule eignen sich perfekt für den Empfang von HDMI- und Steuersignalen über große Entfernungen von einem entfernten DXLink 4K60-Sendermodul oder anderen kompatiblen AMX-Sendern wie dem DGX DXLink 4K60 Twisted Pair Output Board. Die integrierten Steuerungsports des Empfängers können verwendet werden, um ein Zielgerät zu steuern, und der ICSLan-Port bietet einen IP-Netzwerkzugriffsport, wenn er in Verbindung mit der Enova DGX 100-Serie verwendet wird.

    Allgemeine Anwendungen

    Das DXLink 4K60 HDMI-Empfängermodul ist ideal für die Erweiterung von 4K60 4:4:4-Video in allen Situationen, in denen höchste Videoqualität erforderlich ist oder wenn eine einfache Installation gewünscht wird:

      • Colleges und Universitäten, die Audio und Video innerhalb oder zwischen Klassenzimmern für gemeinsames oder verteiltes Lernen übertragen.
      • Unternehmen, die Audio und Video in Besprechungsräumen verteilen.
      • Gesundheitseinrichtungen, die hochauflösende Videos in Schulungsräumen, Simulationsräumen oder Labors verteilen.

    Merkmale

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Over Distance – Ideal für Benutzer, die kritische Anzeigeanwendungen ausführen, wie z
    • Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) und Deep Color – Unterstützung für HDR10 und 36 Bit Deep Color.
    • HDCP 2.2 - Unterstützt die neuesten Videostandards, um die volle Leistungsfähigkeit von HDMI-Schnittstellen auszuschöpfen.

    • USB 2.0 – Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Daten von Geräten wie Webkameras und Speichergeräten werden ohne separate Kabel übertragen.

    • Wie immer nur ein Kabel – Wie bei allen aktuellen Audio- und Videoübertragungslösungen von AMX DXLink wird eine hohe Auflösung und Wiedergabetreue über ein einziges Twisted-Pair-Kabel erreicht, im Vergleich zu anderen Produkten, die möglicherweise zwei Kabelführungen erfordern, was in der Regel erhebliche Kosten verursacht.
    • Twisted-Pair-Kabel – Sparen Sie Zeit und Mühe bei der Installation, indem Sie kostengünstige Twisted-Pair-Kabel nutzen.
    • HDBaseT-kompatibel – Entspricht dem HDBaseT-Standard, wodurch sie mit HDBaseT-Quellen von Drittanbietern kompatibel sind.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Dimensions (HWD): 1" x 8 2/3" x 6 1/3" (2.54 cm x 22.0 cm x 16.0 cm)

      Twisted Pair Cable Type & Length: Shielded Cat6, Shielded Cat6A, Cat7. Distances up to 328 ft (100 m) supported on Shielded Cat6A and Cat7

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack;, DXLink Port: RJ-45;, USB Host Port: USB Type B;, USB Device Port: USB Type A;, ICSLAN/Ethernet Port: RJ-45;, IR-RX Port: 3.5mm Mini Mono Jack;, IR-TX Port: 2-pin Phoenix;, Serial Port: 3-pin Phoenix;, HDMI Out: HDMI Type A Female;, Analog Stereo Output: 3.5mm Mini-Stereo Jack

      USB2.0: USB2.0 supported point-to-point to DXLink 4K60 compatible switcher or DXLink 4K60 HDMI Transmitter

      HDMI: Compatible Formats: HDMI2.0, HDCP2.2, DVI

      Resolution Support: Up to 4096 x 2160p @ 60 Hz, 4:4:4

      HDMI Audio: Audio Resolution: 16 bit to 24 bit;, Audio Sample Rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

      HDCP: HDCP2.2

      FG Numbers: FG1010-512-01, FG1010-512-02 (TAA)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdx-rx-4k60-receiver-module
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeDigital Media Switchers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit