Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SDX-414-DX Solecis® 4x1 4K HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-414-DX Solecis® 4x1 4K HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output

Google-Übersetzung,

Der Solecis SDX ist eine Familie kleiner digitaler AV-Umschalter. Der 4x1 4K HDMI Solecis Digital Switcher ist eine 4K- und Ultra High Definition (UHD)-fähige Lösung, die vier Benutzeranschlusspunkte bietet und eine vereinfachte lokale Steuerung umfasst, die das ausgewählte Signal sowohl an einen DXLink- als auch an einen HDMI-Ausgang weiterleitet. Dies bietet eine einfache, kostengünstige Lösung, die einen DXLink-Sender und einen digitalen Umschalter in einem einzigen Gerät mit kleinem Formfaktor kombiniert, das häufig an einem Tisch verwendet wird.

Allgemeine Anwendungen
Digitale Umschalter von Solecis eignen sich ideal für den Einsatz in Huddle Spaces oder kleinen Klassenzimmern, um ein einfaches Umschalten zwischen mehreren Quellen zu ermöglichen. In größeren Räumen mit mehreren Arbeitsbereichen ermöglicht ein Solecis an jedem Tisch oder Schreibtisch den Benutzern, Inhalte mit der Arbeitsgruppe oder dem gesamten Raum zu teilen. In noch größeren integrierten Umgebungen können digitale Umschalter von Solecis eine benutzerfreundliche Quellpunktumschaltung und Fernübertragung über DXLink zu einem Enova DVX oder DGX für die Verteilung im Hub-Stil in Gebäuden oder auf dem gesamten Campus bereitstellen.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices
    • Multiple Video, Audio and Ethernet Connections – All the connections you need at the conference table including audio, video, control and network access
    • Switch Inputs Without the Need for a Central Controller – Provides low cost solution for huddle spaces and classrooms
      Works with HydraPort Single Button or
    • Keypad Modules – Provides an elegant installation in a table or lectern
    • Built-in Support for AxLink Keypads – Forwards keypad commands to a central controller over Ethernet eliminating the need for a separate AxLink cable run
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSDX-414-DX-Solecis-4x1-4K-HDMI-Digital-Switcher-with-DXLink-Output
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit