Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DX-RX-4K DXLink™ 4K HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX-4K DXLink™ 4K HDMI Receiver Module

Google-Übersetzung,

Der DXLink 4K HDMI-Empfänger ist eine 4K- und Ultra High Definition (UHD)-fähige Fernübertragungslösung, die über die integrierte SmartScale®-Technologie verfügt, um HDMI mit HDCP bereitzustellen, das automatisch für jedes angeschlossene Display perfekt skaliert wird, wodurch die Integrationsprobleme beseitigt werden, die auftreten können, wenn Quellen und Displays haben unterschiedliche optimale Auflösungen. Es akzeptiert Audio, Video, Steuerung und Ethernet über ein abgeschirmtes Cat6A- oder Cat7-Standard-Twisted-Pair-Kabel mit einer Länge von bis zu 70 Metern.

Allgemeine Anwendungen
DXLink-HDMI-Empfängermodule eignen sich perfekt für den Empfang von HDMI- und Steuersignalen über große Entfernungen von einem entfernten DXLink-Sendermodul oder einem anderen kompatiblen AMX-Sender wie Solecis. Die integrierten Steuerungsports des Empfängers können verwendet werden, um ein Zielgerät zu steuern, und der ICS LAN-Port bietet IP einen Zugangspunkt, der in Verbindung mit der Enova DGX 100-Serie verwendet wird.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices.
    • Only One Cable – Receive audio and video while passing control, Ethernet and power over one twisted pair cable
    • SmartScale Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Native NetLinx® Control Everywhere - Control connected destination devices using the built-in IR and RS-232 ports
    • Standard Twisted Pair Cable – Save time and effort in installation by leveraging cost effective twisted pair cable, see the Cabling for Success with DXLink white paper for more details
    • HDCP Compliant
    • DXLink Direct Connection with DXLink Wallplates - When DXLink Wallplates are receiving Power over DXLink from the PS-POE-AT-TC or PDXL-2, they can be connected directly to a DXLink Receiver for a point-to-point solution. Solecis Digital Switchers can also be used in point-to-point applications with a DXLink Receiver.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDX-TX-4K-DXLink-4K-HDMI-Receiver-Module
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit