Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter
AMX

DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter

Google-Übersetzung,

Der AMX DXLite-Sender ermöglicht den Ferntransport von ultrahochauflösendem Video, eingebettetem Audio, bidirektionalem RS-232 und IR und USB 2.0 über ein einziges Kabel. AMX DXLite unterstützt 4K60 4:4:4, HDCP 2.2 und HDR-Video und bietet Kompatibilität mit den neuesten Quellgeräten und Displays, wenn es mit kompatiblen Empfangsgeräten verwendet wird.

Ideal für Punkt-zu-Punkt-Lösungen in Verbindung mit dem DX-RX-4K60, um Video und Audio vom Tisch auf das Display zu bringen und USB 2.0-Signale von der AMX Acendo-Soundbar für Videokonferenzen oder anderen USB 2.0-basierten Kamera-/Lautsprechergeräten zurück zu übertragen an den Tisch für die Verwendung durch besuchende Laptops. Es eignet sich auch ideal als Ferneingang für die DXLIte-Eingänge des AMX Incite All-In-One Presentation Switcher zur Unterstützung von Videosignalen bis zu 4K60, während es von den Incite DXLite-Eingängen mit Strom versorgt wird.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
    • USB 2.0 Distribution – Passes USB 2.0 peripheral devices connected to compatible receivers, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDXL-TX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-HDBaseT-Transmitter
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit