Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-DEC-N2212A Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-DEC-N2212A Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder, HDMI, AES67 Support

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Die AMX SVSI N2000-Serie verwendet die JPEG2000-Komprimierung für HD-Videoverteilung in Kinoqualität im LAN für Anwendungen, bei denen die Videoqualität höchste Priorität hat. Der Decoder NMX-DEC-N2212A wird verwendet, um Streams zurück in das DVI- oder HDMI-Format zu decodieren, um sie auf einem beliebigen Monitor anzuzeigen. Kombinieren Sie es mit dem NMX-ENC-N2121A, um Quellen nahezu jedes Formats zu codieren und auf ein vorhandenes IP-Netzwerk zu verteilen, wodurch dieser Stream für jeden Endpunkt in der Einrichtung verfügbar ist. Mit der Möglichkeit, jeden Quellstream an jedes Display zu leiten, lassen sich große, kostengünstige Schalt- und Verteilungssysteme ohne proprietäre Verkabelung oder dedizierte Schalthardware einfach bereitstellen.

Der NMX-DEC-N2212A beinhaltet Local Play, mit dem Benutzer 8 Wiedergabelisten hochladen und speichern können, die bis zu 64 JPEG- oder PNG-Dateien enthalten können. Wenn ein Videostream verloren geht, werden die gespeicherten Bilder wiedergegeben, wodurch leere Anzeigen verhindert werden.

Beinhaltet einen seriellen und einen einzelnen Netzwerkanschluss sowie AES67-Unterstützung. Nur digitaler Videoausgang.

Allgemeine Anwendungen
Der NMX-DEC-N2212 ist die perfekte Lösung für Matrix-Switching und Verteilung von HD-Videos in Kinoqualität über LAN. Zu den gängigen Anwendungen gehören Unternehmen, Gotteshäuser, Unterhaltung und Stadien.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • Plug-n-Play – Auto-detect technology reduces installation and programming time
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-DEC-N2212A-Decoder
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit