Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-1200 NetLinx NX Integrated Controller

    Google-Übersetzung,

    Der NX-1200 / NetLinx® NX Integrated Controller ist ein programmierbares Netzwerkgerät, das speziell für die Steuerung von AV- und Gebäudetechnik mit mehreren analogen und digitalen Formaten entwickelt wurde. Die NX-1200 bietet eine skalierbare Plattform für die Zukunft, indem sie hohe Leistung, Abwärtskompatibilität und umfangreiche Netzwerksicherheitsfunktionen kombiniert. Der NX-1200 wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Geräten in einzelnen Räumen oder mehreren kleinen Räumen zu steuern und zu automatisieren, und kann Geräte mit einer Vielzahl von Kommunikationsformaten unterstützen.

    Allgemeine Anwendungen

    • Die NX Master Security-Firmware ist ideal für Unternehmens-, Bildungs- und Regierungsrichtlinien, die eine sichere Kommunikation über ein Computernetzwerk in Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards erfordern, die von der IT-Branche für alle Geräte in einem Unternehmen erwartet werden
    • Der NX-1200 ist perfekt für kleine Klassenzimmer, Huddle Spaces, kleine Konferenzräume, Lernräume und Mehrzonensysteme mit einer kleinen Anzahl kabelgebundener Geräte
    • Das NX-1200 wurde entwickelt, um eine sichere Steuerung und Überwachung für ein kleines AV-System, HLK, Beleuchtung, Sicherheit, Energieverwaltung und viele ähnliche Spezialanwendungen zu bieten, die ein platzsparendes physisches Steuergerät mit vielseitiger Montage erfordern

    Merkmale

    • IPv6 – Unterstützt Internet Protocol Version 6 (IPv6), das Kommunikationsprotokoll, das ein Identifizierungs- und Ortungssystem für Computer in Netzwerken bereitstellt und Datenverkehr über das Internet leitet
    • IEEE 802.1X – Unterstützt den IEEE-Standard für portbasierte Netzwerkzugriffskontrolle mit der Möglichkeit, den Netzwerkzugriff für Geräte zu gewähren oder zu verweigern, die sich mit einem LAN verbinden möchten, basierend auf Anmeldeinformationen, die an das Gerät und nicht an einen Benutzer gebunden sind
    • X.509 Certificate Services – NX unterstützt vom Kunden bereitgestellte Zertifikate für den Zugriff auf geschützte Netzwerke
    • Vollständige LDAP-Integration – Unterstützt mehrere benutzerdefinierte Anmeldegruppen für den Zugriff auf den Master und bietet einem AMX-Programmierer die Möglichkeit, eine Netzwerkanmeldung für den Zugriff auf bestimmte Bereiche des Touchpanels zu verlangen
    • Hochleistungsarchitektur, flexible Programmierplattform (RPM, NetLinx und Java) – Leicht skalierbar, um eine breite Palette von Anwendungen für heute und morgen zu unterstützen
    • Vollständige Linienkompatibilität (Abwärts- und Kreuzkompatibilität) – Standardisierte Portnummern und neue Tools zum Importieren/Exportieren von Konfigurationen bedeuten weniger Codierungsänderungen
    • TLS/SSH-Client – Bietet NetLinx-Programmierern die Möglichkeit, sichere Port-TLS- und SSH-Kommunikation mit einem entfernten Gerät oder Server zu verwalten
    • Kryptographische Unterstützung – Gemäß FIPS 140-2, einem Computersicherheitsstandard der US-Regierung, der verwendet wird, um kryptographische Module zum Schutz sensibler oder wertvoller Daten zu akkreditieren
    • Netzwerk-Syslog – Unterstützt die standardmäßige Geräteprotokollierung auf einem Syslog-Server
    • Verbesserte Diagnose an seriellen und IR-Anschlüssen – Bietet Fehlerrückmeldung in Echtzeit, wenn serielle und IR-Anschlüsse getrennt oder falsch verdrahtet sind
    • Dateiimport/-export von USB-Laufwerk – Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationsdaten, Programmdateien und Aktualisieren der Firmware von einem Standard-USB-Flash-Laufwerk
    • Hardware/Software für den 24/7/365-Betrieb – Bietet hervorragende Zuverlässigkeit und verbesserte Diagnose
    • Ultraschneller 1600-MIPS-Prozessor
    • 512 MB Onboard-RAM
    • 1 MB nichtflüchtiger Speicher
    • 4 GB SDHC FLASH-Speicher
    • 1 HE x 1/3 Höheneinheit
    • 1 AXLink-Schnittstelle
    • 1 10/100 LAN-Schnittstelle
    • 4 digitale E/A-Ports
    • 1 RS232/422/485-Anschluss
    • 1 Nur-RS232-Port
    • 2 IR/serielle Ausgänge
    • 1 IR-Empfängeranschluss

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Dimensions (HWD): 1 11/16” x 5 13/16” x 5 1/8” (42.16 mm x 147.32 mm x 130.81 mm)

      Weight: 1.6 lb. (.726 Kg)

      Memory: Memory Card: 4 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 512 MB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 3 W

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (1) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (1) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 2, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (2) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 and 2 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (2) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 2 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-12, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 2 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-12) are transmitting control data

      I/O Channels: (4) One 6-position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-4

      I/O Indicator: (4) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-4) are active

      IR/RX Ports: (1) 1/8” mini-jack

      IR/RX Indicator: (1) IR RX LED (red) LED lights when IR data is being received via the IR/RX port

      FG Numbers: FG2106-01

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernx-1200-controller
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCentral Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA