Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
    AMX

    PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller

    Google-Übersetzung,

    Der PDXL-2 ist ein Power-over-DXLink-Injektor, der die Fernspeisung von zwei beliebigen DXLink-Geräten ermöglicht, indem Strom durch das Twisted-Pair-Kabel "injiziert" wird. Der PDXL-2 akzeptiert auch die E/A-Steuerung von einem NetLinx-Controller, der die Möglichkeit bietet, eines (oder beide) der angeschlossenen DXLink-Geräte herunterzufahren, um Strom zu sparen, wenn sie nicht verwendet werden.

    Der PDXL-2 Dual Power over DXLINK-Controller bietet die Möglichkeit, einen Punkt-zu-Punkt-DXLink-Sender an einen DXLink-Empfänger mit Strom zu versorgen, ohne dass eine Steckdose in der Nähe des Standorts der DXLink-Geräte erforderlich ist. Bei Verwendung mit einem NetLinx-Controller kann der PDXL-2 die DXLink-Geräte als Teil eines Standby-Modus für einen ganzen Raum herunterfahren, um den Energieverbrauch zu reduzieren.


    Schlüsselwörter: Harmann

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPDXL-2-Dual-Power-over-DXLink-Controller
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit