Der AMX Precis 4x4 4K60 HDMI Matrix Switcher ist eine äußerst erschwingliche und dennoch voll ausgestattete HDMI-Video-Routing-Lösung für eine Reihe von kleinen und mittelgroßen Installationen. Mit 4 HDMI-Eingängen und 4 HDMI-Ausgängen bietet es erstklassige Funktionen wie pixelgenaue Videowiedergabe, umfassendes EDID-Management und extreme Steuerungsflexibilität mit einer offenen Steuerungs-API und einer einfach zu verwaltenden HTML5-Webschnittstelle.
Der PR-0404 unterstützt hochwertiges HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR10+, 36 Bit pro Pixel Deep Color und Dolby Vision. Dynamisches Audio-De-Embedding und mehrere offene Steuerungsoptionen bieten maximale Konfigurationsflexibilität. Der AMX Precis PR-0404 kombiniert eine robuste Kreuzschiene mit einem äußerst erschwinglichen Preis, unterstützt durch über 30 Jahre branchenführende Erfahrung mit Kreuzschienenumschaltungen, und bietet eine außergewöhnliche Umschaltlösung.
Allgemeine Anwendungen
Der Precis PR-0404 4K60-HDMI-Matrix-Umschalter ist die ideale Wahl für eine schöne, kostengünstige 4K60-4:4:4-Matrix-Umschaltung in Besprechungsräumen, Klassenzimmern, Hörsälen, Gotteshäusern und mehr.
Merkmale
- Perfektes HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Video - Ideal für Benutzer, die von der Verarbeitung der vollen Wiedergabetreue ihrer Displays profitieren können
- Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) und Deep Color – Unterstützung für HDR10+, Deep Color mit 36 Bit pro Pixel und Dolby Vision
- HDCP 2.2 - Unterstützt die neuesten Videostandards, um die volle Leistungsfähigkeit von HDMI-Schnittstellen auszuschöpfen
- EDID-Verwaltung – Bietet eine umfassende Verwaltung von EDID, um sicherzustellen, dass jede Quelle mit der optimalen Auflösung und dem optimalen Format angezeigt wird
- Audio-De-Embedding – Beinhaltet den Komfort des analogen Audio-De-Embedding von jedem HDMI-Ausgang separat
- H-Control aktualisierbar – Bereit zur zukünftigen Unterstützung von H-Control durch Neuschreiben der Firmware über USB
- Mehrere Steuerungsoptionen – Es stehen mehrere Steuerungsoptionen zur Verfügung, darunter: Open API Control over IP und Serial, vollständige Web-GUI-Konsole und Tasten auf der Vorderseite