Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
    AMX

    PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor

    Google-Übersetzung,

    Der PR-WP-412 ist eine unglaublich vielseitige und leistungsstarke AV-Lösung, die sowohl ein voll ausgestatteter 4x1+1 Windowing-Prozessor mit gespiegelten Ausgängen als auch ein nahtloser 4x2-Matrix-Switcher ist. Bei der Konfiguration als Windowing-Prozessor können die vier Videoeingänge in jeder Konfiguration angeordnet und zu einem einzigen Ausgang zusammengesetzt werden. Im Matrix-Switcher-Modus fungiert der PR-WP-412 als nahtloser 4x2-Video-Switcher. Es ist vollgepackt mit erstklassigen Funktionen, darunter wirklich nahtloses Umschalten, erstklassige 4K60 4:4:4-Videoqualität, integriertes Audio-Breakaway und extreme Steuerungsflexibilität mit einer offenen Steuerungs-API, einem einfach zu verwaltenden HTML5-Web Benutzeroberfläche und Bedienelemente auf der Vorderseite.

    In Verbindung mit dem USB-Aufnahmegerät AMX UVC1-4K ist der PR-WP-412 eine ideale Ergänzung zu Software-Videokonferenzsystemen wie Zoom und Teams, da mehrere Quellen gleichzeitig geteilt werden können. Mit einer offenen API und vollständiger 4K60-Unterstützung kann der PR-WP-412 genutzt werden, um kreative Lösungen für einzigartige Designanforderungen in allen Arten von Anwendungen zu ermöglichen.

    Allgemeine Anwendungen

    Der PR-WP-412 eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Unternehmensgelände, Hochschulen und Universitäten, Sportbars, Casinos, Gerichtssäle und andere Regierungsanwendungen, als kostengünstige Lösung zum Umschalten oder Kombinieren von 4K60 4:4:4 HDMI-Quellen auf einem einzigen Display.

    Merkmale

    • Perfektes HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Video - Ideal für Benutzer, die kritische Anzeigeanwendungen wie Casinos und Gerichtssäle ausführen, die von der Verarbeitung der vollen Wiedergabetreue ihrer Displays profitieren können
    • Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) – Unterstützt HDR10 im Matrix-Modus
    • HDCP 2.2 - Unterstützt die neuesten Videostandards, um die volle Leistungsfähigkeit von HDMI-Schnittstellen auszuschöpfen
    • Multi-Windowing-Verarbeitung - Bis zu vier simultane, frei skalierbare Fenster können im 4x1+1-Multi-Windowing-Modus verarbeitet werden
    • Seamless Switching – Gewährleistet ununterbrochene Bildschirmübergänge während der Quellenauswahl beim Umschalten im 4x2-Matrixmodus
    • Audio Pass-Through & De-Embedding – ermöglicht unabhängige Audioquellenauswahl und Routing zu HDMI-Ausgängen in allen Modi
    • H-Control aktualisierbar – Bereit zur zukünftigen Unterstützung von H-Control durch Neuschreiben der Firmware über USB
    • Mehrere Steuerungsoptionen – Es stehen mehrere Steuerungsoptionen zur Verfügung, darunter: Open API Control over IP und Serial, vollständige Web-GUI-Konsole und Tasten auf der Vorderseite
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpr-wp-412-windowing_processor
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA